Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Supports TI M0 software and hardware, offers full procedure from sample to mass production

Broadway is an embedded technology development company, focus on industrial automation, IOT and massage chair. Ours main R&D teams have over 10 years experience and we have 4 SMT production lines to support our valued customers. We already got 15 patents and 7 software copyrights.
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8251 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV700 イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド スイッチ
ULN2003A 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ

 

汎用オペアンプ
LM2902 クワッド、26V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 中国
本社
  • No. 388, Zhengwei East Road
  • inxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province
  • Kunshan City
  • China

参照情報

評価ボード

BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。