BQ41Z50EVM
BQ41Z50 評価基板
BQ41Z50EVM
概要
BQ41Z50 評価基板 (EVM) は、マルチセル バッテリ システムを電源とするアプリケーション内で、BQ41Z50 バッテリ残量計の機能を評価することを意図して製作されたシステム基板です。この EVM が搭載しているのは BQ41Z50、1個の電流センス抵抗、4 個のサーミスタ、3 個の LED、複数のヘッダ オプションで、目的のアプリケーションに合わせて適切にカスタマイズできます。
特長
- TURBO モードをサポート
- 超低消費電力の 32 ビット RISC プロセッサ
- SHA-1、SHA-256、ECC をサポート
- Dynamic Z-Track™ テクノロジー
- 最大 1MHz の SMBus 3.2 ホスト通信機能をサポート
バッテリ残量計
購入と開発の開始
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 の評価基板
BQ41Z50EVM — BQ41Z50 の評価基板
BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware
サポート対象の製品とハードウェア
BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware
リリース情報
BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.
Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.
Features
The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware
最新情報
- Official RTM Release
- Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ41Z50 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/04/08 | ||
| アプリケーション・ノート | BQ41xxx Production Calibration Guide | PDF | HTML | 2024/07/01 | |||
| 証明書 | BQ41z50EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/10 |