BQ41Z50-FW
BQ41Z50-FW
BQ41Z50-FW
概要
BQ41Z50-FW は、既存の BQ41Z50 ハードウェアにフラッシュ書き込みすることができるファームウェアのみのリリースです。特許申請中の Dynamic Impedance Track™ テクノロジーを採用したこのファームウェアを活用すると、リチウムイオンまたはリチウムポリマを 2S、3S、4S (2 ~ 4 個の直列セル) のいずれかとして使用し、残量計、保護、認証などの豊富な機能を搭載したバッテリ パックをベースとするソリューションを製作できます。
BQ41Z50-FW ファームウェアは、統合型の高性能アナログ ペリフェラルを使用し、リチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリの使用可能容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関する高精度記録の測定と維持を行い、SMBus v3.1 互換のインターフェイスを経由してこれらの情報をシステムのホスト コントローラに報告します。SHA-1、SHA-256、ECC 認証と認証キー向けの安全なメモリにより、純正バッテリ パックを正しく識別できます。
特長
BQ41Z50-FW ファームウェアは、BQ41Z50 ハードウェアの以前のどのバージョンでも使用可能
ダウンロード
BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware
サポート対象の製品とハードウェア
BQ41Z50-FW — BQ41Z50 device firmware
リリース情報
BQ41Z50-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z50 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.
Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z50-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.
Features
The BQ41Z50-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z50 hardware
最新情報
- Official RTM Release
- Please see the BQ41Z50 Technical Reference Manual for detailed feature descriptions.