BQ28Z610-DEVICE-FW

BQ28Z610-DEVICE-FW

ダウンロード

概要

BQ28Z610-DEVICE-FW は、BQ28Z610-R1 とそれより新しいデバイス向けのファームウェア (FW) アップグレードです。BQ28Z610-R1 は、高集積、高精度の 1S ~2S (1 ~ 2 個の直列) セル向けバッテリ残量計であり、保護ソリューションを搭載しているほか、自律型の充電制御とセル バランシングを実現します。
特長
  • 専用のメイン・モード I²C インターフェイスを使用する、自律型のバッテリ充電制御機能
  • 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
  • ハイサイド保護 N チャネル FET の採用により、障害条件発生中でもシリアル・バス通信が可能
  • 電圧、電流、温度に関する保護レベルがプログラマブル
  • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) 機能の Windows への統合をサポート
  • SHA-1 認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
  • 400kHz の I²C バス通信インターフェイス採用で、高速なプログラミング (書き込み) とデータ・アクセスに対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ78Z100 — 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン バッテリ パック マネージャ評価基板
ダウンロードオプション

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close
最新バージョン
バージョン: R1B
リリース日: 2023/09/07

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ78Z100 — 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン バッテリ パック マネージャ評価基板

資料

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

リリース情報

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

最新情報

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)

お役立ちリソース

ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 — LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 — bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 — bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 — シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 — DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 — プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 — 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 — 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 — 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション BQ27Z561-R1 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 — 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ27Z846 — 1 個の直列セルパック向け、保護機能、ECC 認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ27Z855 — 1 個の直列セル パック向け、リニア チャージャ、保護機能、認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 — 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 — SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ3060 — SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ34110 — 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計 BQ34210-Q1 — 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 — 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 — マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 — マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 — Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 — 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計 BQ4050 — 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 — 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 — Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ40Z50-R2 — Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ78350 — bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00029 — システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER — テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM — システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM — BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM — BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM — BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 — バッテリ充電ソリューションの評価基板 BQ27542EVM — リチウムイオン バッテリ残量計評価基板 BQ27546EVM-702 — Impedance Track™ テクノロジー採用の bq27546 バッテリ残量計 BQ27741EVM — BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM — bq27742-G1 シングル セル リチウムイオン バッテリ残量計のプログラマブル評価基板 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 評価基板 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 評価基板 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 — bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 評価ボード  BQ40Z60EVM-578 — 2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ、評価基板 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER — BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2023/09/15

SDK, API, and Programmer installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 — LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 — bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 — bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 — シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 — DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 — プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 — 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 — 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 — 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション BQ27Z561-R1 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 — 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 — 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ27Z846 — 1 個の直列セルパック向け、保護機能、ECC 認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ27Z855 — 1 個の直列セル パック向け、リニア チャージャ、保護機能、認証機能を搭載したバッテリ ゲージ BQ28Z610 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 — 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 — 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 — SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ3060 — SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 — 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ34110 — 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計 BQ34210-Q1 — 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 — 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 — マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 — マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 — Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 — 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計 BQ4050 — 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 — 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 — Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ40Z50-R2 — Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ BQ78350 — bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A — CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00029 — システム側 ImpedanceTrack バッテリ(ガス)残量計(直接バッテリ接続)リファレンス・デザイン TIDA-00883 — 1 ~ 4 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック マネージャのリファレンス デザイン TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン TIDA-010030 — 正確な計測機能付き、スタンバイ電流 50µA、13-S、48V のリチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザイン
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER — テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM — システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM — BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM — BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM — BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 — バッテリ充電ソリューションの評価基板 BQ27542EVM — リチウムイオン バッテリ残量計評価基板 BQ27546EVM-702 — Impedance Track™ テクノロジー採用の bq27546 バッテリ残量計 BQ27741EVM — BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM — bq27742-G1 シングル セル リチウムイオン バッテリ残量計のプログラマブル評価基板 BQ27Z558EVM-084 — BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z846EVM — BQ27Z846 評価基板 BQ27Z855EVM — BQ27Z855 評価基板 BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1 セル~ 2 セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板 BQ28Z620EVM-071 — BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 — bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 — ほとんど放電しないアプリケーションでの bq34110 マルチケミストリー CEDV バッテリ残量計の評価基板 BQ34210IQ1EVM-826 — bq34210-Q1 システム側 CEDV 燃料計の評価基板 BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 — bq35100 リチウム プライマリ セル評価基板、サービス終了監視ガス ゲージ BQ4050EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリパックのマネージャ評価基板 BQ40Z50EVM-561 — BQ40Z50 評価ボード  BQ40Z60EVM-578 — 2/3/4 直列、リチウムイオン バッテリ パック マネージャ、評価基板 BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER — BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

資料

Quick Tips text document for Command line programmers

リリース情報

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

最新情報

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ