BP-CC1402P-8-FE と BP-CC1402P-9-FE はプロトタイプの評価基板で、数量限定で提供しています。
BP-CC1402P
CC1402P ブースタパック プラグイン モジュール
BP-CC1402P
概要
BP-CC1402P は、CC1402P 汎用 FSK トランシーバの開発を迅速化します。CC1402P BoosterPack™ は、ホスト LaunchPad™ と組み合わせてソフトウェア開発に使用できるほか、XDS デバッガに直接接続して、SmartRF™ Studio 8 を用いた RF テストに使用することも可能です。TRX ホスト ドライバは、Simplelink™ TRX プラグインの一部であり、他のマイコンに移植することもできます。
特長
- モデムとデュアル IF フィルタの分離:SUN OFDM、O-QPSK、FSK
- デュアル モデムによるデュアル受信機能
- ソフトウェアで構成可能なモデムで、SSBL (セキュア シリアル ブートローダー) 経由で現場でのアップグレードが可能な無線トランシーバ
- IEEE と TI 独自の一意の ID 込み
- 出荷時に較正済みの TX 電力および RSSI 測定
- スニッフ モードおよびデュアル同期ワード機能
Sub-1GHz トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ プラグイン モジュール (863MHz ~ 870MHz)
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™ プラグイン モジュール (863MHz ~ 870MHz)
評価ボード
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ プラグイン モジュール (902MHz ~ 928MHz)
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™ プラグイン モジュール (902MHz ~ 928MHz)
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CC1402P BoosterPack™ Plug-in Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/11/04 |