BOOST5545ULP
C5545ブースタパック
BOOST5545ULP
概要
C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム ファクタ、低コスト プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力 (ULP) DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz 動作の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。CC2650 BLE 無線機能をオンボード搭載し、コネクティビティとインターフェイスを容易に確立できるほか、MSP432 LaunchPad を簡単に拡張できます。以下のように読むことができます。接続が容易なオンボード SimpleLink™ Bluetooth® 低エネルギー CC2640 ワイヤレス マイクロコントローラを搭載しており、MSP432™ MCU LaunchPad™ 開発キットとインターフェイスして簡単に拡張できます。
特長
- C5545 ULP DSP @ 100MHz
- CC2650BLE の無線機能とコントローラです
- MSP432 と CC3200 Launchpad の標準ヘッダー
- オンボード エミュレータ
- 96 x 16 ピクセルの OLED ディスプレイ
- オンボード ボタン、ヘッダー、ブート用の SD カード インターフェイス
- すぐに利用できる音声トリガ デモ
- C5545ブースタパック
- USB タイプ A からマイクロ B へ
- マイク付きステレオ ヘッドフォン
- マイクロ SD カード 8GB クラス 4 (オーディオ デモ サンプルをロード済み)
- クイック スタート ガイド
注:Launchpad は付属しません
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack
サポート対象の製品とハードウェア
BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack
サポート・ソフトウェア
SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00
サポート対象の製品とハードウェア
SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide | 2016/10/04 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide | 2016/09/27 |