BOOST-IR
赤外線 (IR) ブースタパック・プラグイン・モジュール
BOOST-IR
概要
The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing remote control applications using the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.
Infrared modulation can be simplified by using on-chip IR Modulation Logic, which can be found on select MSP430 ultra-low-power microcontrollers within the MSP430FRxx MCU series.
Explore IR communication using the MSP430FR4x and MSP430FR2x microcontrollers
TI Designs are also available to help accelerate development using IR transceiver capabilities. These designs contain documentation, design files and test data to minimize design overhead.
特長
- IR LED transmitter
- IR receiver + demodulator
- 4x4 membrane keypad
- 20-pin BoosterPack standard for use with any LaunchPad
- Compatibility with different IR signal generation methods
Kit Contents:
- 1 x BOOST-IR BoosterPack Plug-in Module
- 1 x Quick Start Guide
- IR transmit and receive demo with MSP-EXP430FR4133 Software Examples
- IR learning mode demo with MSP-EXP430FR4133 Software Examples
詳細はこちら
- BOOST-IR のご注文。赤外線 (IR) ブースタパック・プラグイン・モジュールと MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開発キット
- BOOST-IR サンプル・ソフトウェアのダウンロード
- Boost-IR BoosterPack user guide (英語) を読む
購入と開発の開始
BOOST-IR — 赤外線(IR)BoosterPack プラグイン・モジュール
BOOST-IR — 赤外線(IR)BoosterPack プラグイン・モジュール
SLAC682 — MSP-EXP430FR4133 Software Examples
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
ドーター・カード
開発キット
SLAC682 — MSP-EXP430FR4133 Software Examples
ハードウェア開発
ドーター・カード
開発キット
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOST-IR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| その他の技術資料 | MSP-EXP430FR4133 Software Examples | 2015/07/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOST-IR Infrared (IR) BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. A) | 2015/07/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | Infrared Remote Control Implementation With MSP430FR4xx (Rev. B) | 2015/06/30 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOST-IR Quick Start Guide | 2014/11/18 |