MSPDRIVERLIB

MSP ドライバ・ライブラリ

MSPDRIVERLIB

ダウンロード

概要

ドライバ・ライブラリの抽象化 API により、使いやすいファンクション・コールが用意されており、MSP430 と MSP432 の各ハードウェアのビット・レベルやバイト・レベルを意識せずに、より高水準の開発作業に集中できます。API ガイドにより詳細な技術資料が提供されており、各ファンクション・コールと認識されるパラメータの詳細も記載されています。ドライバ・ライブラリのファンクションを使用して、最小のオーバーヘッドでプロジェクト全体を開発することができます。

MSP ドライバ・ライブラリを使用して、市場投入を迅速化できます。ファンクション・コールが理解しやすいので、学習に費やす時間を減らして、イノベーションに多くの時間を割り当てることが可能です。

特長
  • デバイスのハードウェア・レジスタの詳細を抽象化するソフトウェア API
  • ライセンスされた BSD
  • プロジェクト内で DriverLib API を使用する方法を示すサンプル
  • 包括的な API ガイドは、PDF 形式と HTML 形式で利用可能
  • MSPWare を使用する場合は、CCS および TI Resource Explorer と統合

  • Full BSD licensed source code for all APIs for both MSP430 and MSP432
  • Prebuilt libraries for 32-bit ARM devices
  • PDF and HTML guides explaining how to get started and how to use DriverLib APIs
  • Example projects on CCS, IAR, Keil and GCC for every peripheral showcasing DriverLib APIs

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

MSP432DRIVERLIB MSP432 DriverLib、MSP432 デバイス用

サポート対象の製品とハードウェア
参照 ダウンロードオプション

MSP432DRIVERLIB MSP432 DriverLib、MSP432 デバイス用

close
最新バージョン
バージョン: 3.21.00.05
リリース日: 2016/06/28

BSD Licensed Driver Library for MSP432P4

SHA-256 チェックサム

資料

MSP432P4 DriverLib API Guide

MSP432P4 DriverLib User's Guide

最新情報

  • This version of DriverLib has been updated to work with Rev C silicon and has an updated ROM table that links to fixed/new ROM functions.
  • Fixed various typos in the I2C code examples
  • Added code example for AES256 encryption by use of DMA
  • Changed control structure alignment in DMA examples to be 1024
  • Changed CRC32 code example to be more meaningful
  • Fixed minor typo in UART code examples/li>
  • Updated Timer_A PWM code example to actually perform real PWM
  • Various typos fixed in documentation

リリース情報

MSP432 Driver Library is a collection of high level APIs that speed up software development for MSP432. The MSP432 Driver Library package includes API documentaion and examples to help you get started.
ドライバまたはライブラリ

MSPDRIVERLIB MSP430 デバイス向け DriverLib

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MSPDRIVERLIB MSP430 デバイス向け DriverLib

close
最新バージョン
バージョン: 2.91.13.01
リリース日: 2020/02/26

BSD Licensed Driver Library for MSP430

SHA-256 チェックサム

資料

MSP430 DriverLib MSP430F5xx_6xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430F5xx_6xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR57xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR57xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR5xx_6xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR5xx_6xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR2xx_4xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430FR2xx_4xx User's Guide

MSP430 DriverLib MSP430i2xx API Guide

MSP430 DriverLib MSP430i2xx User's Guide

リリース情報

MSP430 Driver Library is a collection of high level APIs that speed up software development for MSP430. The MSP430 Driver Library package includes API documentaion and examples to help you get started.

最新情報

  • Update MSP430FR2xx_4xx IAR example projects to use correct code/data model
  • Remove GCC examples for MSP430FR2xx_4xx as ROM driverlib only supports CCS and IAR

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。