BEAGL-POCKETBEAGLE-2

AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の PocketBeagle 2 シングル ボード コンピュータ

BEAGL-POCKETBEAGLE-2

ご注文はこちら

概要

PocketBeagle®2 は、広く普及している PocketBeagle®のアップグレード版で、超小型、低コスト、強力なシングルボード コンピュータ (SBC) として設計されています。開発者、学生、愛好家を対象とし、前身のシンプルさと柔軟性を維持しながら、性能の向上と機能の拡張により、現代の開発ニーズをサポートします。この製品は、小型フォームファクタと低消費電力により、プロトタイプ製作にも大規模に導入する場合にも、組込み開発に適した多様なプラットフォームです。

アプリケーション:

  • ヒューマン マシン インターフェイス (HMI)
  • リテール オートメーション
  • テレマティクス制御ユニット (TCU)
  • ドライバ監視システム (DMS/OMS)
  • 医療用機器

特長
  • クワッド コア Arm® Cortex®-Cortex-A53
  • シングル コア Arm® Cortex®-M4F
  • デュアルコア PRUSS @ 333MHz
  • 3D GPU
  • LiPo バッテリ充電
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

評価ボード

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 — AM62x をベースにした BeagleBoard.org® Foundation の PocketBeagle 2 シングル ボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

BEAGL-3P-POCKETBEAGLE-2 AM62x をベースにした BeagleBoard.org® Foundation の PocketBeagle 2 シングル ボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BeagleBoard.org Foundation。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。