AMC23C14EVM
AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C14EVM
概要
AMC23C14 評価基板 (EVM) は、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C14 の開発向けプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
特長
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
- スレッショルドが調整可能なデュアル ウィンドウ コンパレータ
- 正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ モードをサポート
- 閾値調整用の 100µA リファレンス
- 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator
AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | 絶縁型の低電圧および過電圧検出回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/07/24 | |
| ユーザー・ガイド | AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/15 | |||
| 証明書 | AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity | 2021/11/12 |