AMC23C11EVM

AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板

AMC23C11EVM

ご注文はこちら

概要

AMC23C11 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C11 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

特長
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
  • スレッショルドが調整可能な絶縁型コンパレータ
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 閾値調整用の 100µA リファレンス
  • 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
AMC22C11 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の基本絶縁型コンパレータ AMC22C11-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の基本絶縁型コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response reinforced isolated comparator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC23C11EVM AMC23C11 evaluation module for fast-response reinforced isolated comparator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AMC23C11EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/11/15
ユーザー・ガイド AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/11/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AMC23C10EVM AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板 AMC23C12EVM AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板 AMC23C14EVM AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。