AMC23C12EVM
AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C12EVM
概要
AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
特長
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
- スレッショルドが調整可能なウィンドウ コンパレータ
- オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
- 閾値調整用の 100µA リファレンス
- 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC23C12EVM — AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator
AMC23C12EVM — AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/15 | |||
証明書 | AMC23C12EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/20 |