ADS9817EVM
ADS9817 評価基板
ADS9817EVM
概要
ADS9817 評価基板 (EVM) は、ADS9817 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、アナログ フロント エンドと ADC のリファレンスを内蔵しています。ADS9817EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。
特長
- 評価基板 (EVM) のハードウェアは、外部サンプル クロックと ADC リファレンス電圧のオプションを含め、ADS9817 が必要とするすべてのサポート回路を搭載しています。
- Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています。
- TI の通信用ソフトウェアを使用すると、TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) を容易に使用できます。
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module
ADS9817EVM — ADS9817 evaluation module
ドライバまたはライブラリ
ADS9817EVM-PDK-DRIVER — ADS9817EVM 向け、Python オートメーション ドライバ ライブラリ
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9817EVM-PDK-DRIVER — ADS9817EVM 向け、Python オートメーション ドライバ ライブラリ
Installer
資料
Software manifest
リリース情報
Initial release
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ADS9817EVM-GUI — GUI installer for the ADS9817EVM
GUI Installer
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9817EVM.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/03/04 | ||
| 証明書 | ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/21 |