ADS9227EVM

ADS9227 の評価基板

概要

ADS9227 評価基板 (EVM) は、ADS9227 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、16 ビット、5MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9227EVM は、シグナル チェーンに関する 2 種類の独自の提案を提示しており、お客様はこれらを使用すると、入力信号の振幅と周波数に応じて ADS9227 の性能を評価することができます。この評価基板 (EVM) は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (別売り) や他の FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェアを使用すると、USB 経由を経由する ADC との通信、ADC 変換データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。

特長
  • ADS9227EVM には、ADS9227 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル解析、直線性測定を行うためのグラフィカル ツールが付属
  • TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) との組み合わせで容易に使用できる通信用ソフトウェア
高精度 ADC
ADS9117 18 ビット、5MSPS、SAR の ADC (ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、5mm x 5mm の QFN 封止) ADS9118 18 ビット、10MSPS、SAR の ADC (ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、5mm x 5mm の QFN 封止) ADS9119 18 ビット、20MSPS、SAR の ADC (ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、5mm x 5mm の QFN 封止) ADS9127 16 ビット、5MSPS、SAR の ADC (ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、5mm x 5mm の QFN 封止) ADS9128 16 ビット、10MSPS、SAR の ADC (ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、5mm x 5mm の QFN 封止) ADS9129 16 ビット、20MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載 ADS9217 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、5 MSPS SAR ADC ADS9218 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC ADS9219 ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20 MSPS/チャネル ADS9227 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、5MSPS SAR ADC ADS9228 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、10MSPS SAR ADC ADS9229 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、20MSPS SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ADS9227EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9227EVM ADS9227 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9219EVM ADS9219 評価基板 ADS9227EVM ADS9227 の評価基板
ダウンロードオプション

ADS92XXEVM-GUI GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM

close
バージョン: 2.1
リリース日: 2024/07/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9219EVM ADS9219 評価基板 ADS9227EVM ADS9227 の評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.

最新情報

  • v2.1 Added mixer functionality
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9227 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/01/25
証明書 ADS9227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/01/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。