ADS54T02EVM
ADS54T02 評価基板
ADS54T02EVM
概要
The ADS540x and ADS54T0x EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS5401/02/03/04/07/09 single/dual channel 12-bit 500/800/900 MSPS analog to digital converters and ADS54T01/T04/T02, which are single/dual channel 500/750MSPS BTS feedback and receiver ICs. The ADC features parallel DDR LVDS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS540x under a variety of clock, analog input, and supply conditions. For the ADS54T0x EVM, there are a variety of methods to supply a trigger to the EVM to initiate a burst of high resolution output.
The ADS540x EVM is directly compatible to the TSW1400EVM and TSW1405EVM, which are TI's high speed ADC data capture cards. The TSW1400 can also be used to supply the burst mode trigger to the ADS54T0x EVM.
特長
- Transformer coupled analog input path
- DDR LVDS parallel output
- Compatible with TSW1400 or TSW1405 capture cards
- USB controlled for SPI access
購入と開発の開始
ADS54T02EVM — ADS54T02 評価基板
ADS54T02EVM — ADS54T02 評価基板
SBAC120 — TIGAR Support Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC120 — TIGAR Support Files
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
製品
RF レシーバ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC565 — ADS540x GUI v1p3 Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | ADS54T02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADS540x and ADS54T0x Evaluation Module | 2012/06/28 |