ADS1292ECG-FE

ADS1292 Demonstration Kit

ADS1292ECG-FE

ご注文はこちら

概要

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 and ADS1292 chips incorporate all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

The ADS1292ECG-FE uses the ADS1292 which is a 2 channel version of the ADS1291 with the same core functionality and the same package variants. Disable and ignore channel 2 of the ADS1292 on the ADS1292ECG-FE to evaluate the performance and functionality of the ADS1291.

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1192 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1291 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order ADS1292ECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1292ECG-FE — ADS1292 パフォーマンス・デモ・キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1292ECG-FE ADS1292 パフォーマンス・デモ・キット

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS1X92XEVM-SW — ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R デモ・キット

ADS1X92XEVM-SW ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1192ECG-FE ADS1192 Demonstration Kit ADS1292ECG-FE ADS1292 Demonstration Kit ADS1292RECG-FE ADS1292R デモ・キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADS1292ECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012/04/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。