ADS127L01EVM

ADS127L01 評価基板

ADS127L01EVM

ご注文はこちら

概要

ADS127L01EVM は ADS127L01 向け評価プラットフォームです。ADS127L01 は 24 ビットのデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) で、データレートは最大 512kSPS です。優れた DC 精度と卓越した AC 性能のユニークな組み合わせを提供します。高次チョッパ安定化変調器は、非常に小さいドリフトと低帯域内ノイズを実現します。オンボードのデシメーション フィルタは、変調器と帯域外信号ノイズを抑制します。低レイテンシ フィルタに加えて、ADS127L01 は ±0.00004dB 未満のリップルを持つ複数の広帯域フィルタが内蔵されており、ナイキスト レート前に –116db のストップバンド減衰を実現することもできます。

注:ADS127L01EVM での適切な動作を実現するには、デルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェアと ADS127L01 デバイス パッケージの両方をダウンロードする必要があります。

特長
  • ADS127L01 に必要なすべてのサポート回路を内蔵
  • 強化型評価ソフトウェアを使用することで、構成と分析を迅速に実行可能
  • 入力、リファレンス、電源、クロック ソースを構成可能
  • 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能

  • ADS127L01EVM
  • USB ケーブル:USB-A ~ Micro USB-B

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF6025 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、2.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

高精度 ADC
ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価基板のご注文
  2. インストール手順については、EVM ユーザー ガイド をダウンロードします
  3. DeltaSigmaEvaluation EVM GUI ソフトウェア のダウンロードとインストール
  4. ADS127L01EVM-DVCPKG プラグイン ソフトウェア のダウンロードとインストール
  5. 評価基板を PC に接続する
  6. DeltaSigmaEvaluation EVM GUI ソフトウェアを起動し、ADS127L01EVM プラグインをロード
  7. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します。
  8. 測定を実施します。

購入と開発の開始

評価ボード

ADS127L01EVM — ADS127L01 24 ビット、デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS127L01EVM ADS127L01 24 ビット、デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS127L01EVM-DVCPKG — ADS127L01EVM デバイス・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

ADS127L01EVM-DVCPKG ADS127L01EVM デバイス・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC — ADS127L01 Excel Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS127L01EVM ADS127L01 評価基板
ダウンロードオプション

ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC ADS127L01 Excel Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/05/14
製品
高精度 ADC
ADS127L01 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS127L01EVM ADS127L01 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac163 or www.ti.com/lit/xx/sbac163a/sbac163a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC163. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

DELTASIGMAEVAL-GUI — デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS125H02EVM ADS125H02 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板 ADS127L01EVM ADS127L01 評価基板

DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS125H02EVM ADS125H02 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板 ADS127L01EVM ADS127L01 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS127L01 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2017/04/24
証明書 ADS127L01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016/05/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ