ADS1261EVM

ADS1261 評価基板

概要

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) は、プロトタイプ開発期間の短縮と製品の迅速な市場投入を可能にします。

特長
  • ADS1261 に必要なすべてのサポート回路が内蔵
  • デルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) で、構成と分析を迅速に実行可能
  • 入力、基準電圧、電源を構成可能
  • 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能

  • ADS1261EVM
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM27762 低ノイズ、正 / 負出力のチャージ・ポンプ、LDO 内蔵 TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TS3USB221E ハイスピード USB 2.0(480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ、単一イネーブル付

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド ドライバ
UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

 

高精度 ADC
ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1260-Q1 PGA、VREF、IDAC を搭載、車載 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261-Q1 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、車載 24 ビット、40kSPS、10 チャネル・デルタ・シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1261EVM ADS1261 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS1261EVM-DVCPKG — ADS1261EVM デバイス・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

ADS1261EVM-DVCPKG ADS1261EVM デバイス・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

DELTASIGMAEVAL-GUI — デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS125H02EVM ADS125H02 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板 ADS127L01EVM ADS127L01 の評価基板

DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS125H02EVM ADS125H02 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板 ADS127L01EVM ADS127L01 の評価基板
計算ツール

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1261 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板
ダウンロードオプション

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL ADS1261 Design Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2021/07/08
製品
高精度 ADC
ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac200 or www.ti.com/lit/xx/sbac200b/sbac200b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC200. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1261 and ADS1235 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018/09/28
アプリケーション概要 Reduce Bridge Measurement Offset and Drift Using the AC Excitation Mode (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/01
データシート ADS126x 高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、 24 ビット、PGA およびモニタ付きのデルタ-シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019/05/02
証明書 ADS1261EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016/05/17

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ