ADS1232REF
ADS1232 評価基板
ADS1232REF
概要
ADS1232REF は、ADS1232 24 ビットデルタシグマ、高精度、低ノイズの A/D コンバータを搭載するよう設計された回路基板です。このボードには、計量器のデジタイザに必要な回路全体とユーザーインターフェイスが含まれています。ADS1232 デバイスの一般的な評価に適しています。このボードは +5VDC と +3.3VDC で動作し、これらの電源は 2 個のオンボードレギュレータ U1 と U2 で生成します。マイコン MSP430F449 は、LCD コントローラ、ハードウェア SPI™ UART インターフェイス、多くのファームウェア乗算器の動作に必要なメモリを供給するために使用します。
特長
- ファームウェアアップデートとリモートコントロール用 USB 接続
- 電源は 9V バッテリまたは壁に接続する 9V アダプタから供給
- 負荷セルと他の電圧源の接続
- 超低消費電力用の設計
- 8 桁のスターバースト LCD リードアウト
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS1232REF — ADS1232 評価モジュール
ADS1232REF — ADS1232 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications | 2011/09/30 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADS1232REF User's Guide (Rev. B) | 2011/07/14 |