ADS1231REF
ADS1231 評価基板
ADS1231REF
概要
ADS1231REF は、ADS1231 24 ビットデルタシグマ、高精度、低ノイズの A/D コンバータを搭載するよう設計された回路基板です。このボードには、計量器のデジタイザに必要な回路全体とユーザーインターフェイスが含まれています。ADS1231 デバイスの一般的な評価に適しています。このボードは +5VDC と +3.3VDC で動作し、これらの電源は 2 個のオンボードレギュレータ U1 と U2 で生成します。マイコン MSP430F449 は、LCD コントローラ、ハードウェア SPI™ UART インターフェイス、多くのファームウェア乗算器の動作に必要なメモリを供給するために使用します。
特長
- ファームウェアアップデートとリモートコントロール用 USB 接続
- 電源は 9V バッテリまたは壁に接続する 9V アダプタから供給
- 負荷セルと他の電圧源の接続
- 超低消費電力用の設計
- 8 桁のスターバースト LCD リードアウト
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS1231REF — ADS1231REF 評価モジュール
ADS1231REF — ADS1231REF 評価モジュール
サポート・ソフトウェア
ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア
サポート対象の製品とハードウェア
ADS1X3XREF-SW — ADS1x3xREF 向けソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | ADS1231REF EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| データシート | 24-Bit ADC for Bridge Sensors データシート (Rev. D) | 2013/10/30 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADS1x31REF User Guide (Rev. A) | 2011/08/10 |