ADC12D1600RB

12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード

ADC12D1600RB

ご注文はこちら

概要

ADC12D1600 は、TI の超高速 ADC ファミリの最新製品です。この低消費電力、高性能 CMOS A/D コンバータは、デュアル チャネルで最大 1.0/1.6/1.8GSPS (非インターリーブ モード)、または 1 チャネルで最大 2.0/3.2/3.6GSPS (インターリーブ モード) のサンプリング レートで 12 ビット分解能の信号をデジタル化します。ADC12D1600 は優れた精度と動的性能を実現するとともに、クラス最小の消費電力を実現します。

ADC12D1600 リファレンス ボード (ADC12D1600RB) は、システム内で ADC の評価を支援する設計を採用しているほか、お客様が開発するシステムのリファレンス デザインとして活用することができます。この基板を使用する場合に必要なのは、リファレンス ボード キットのほか、PC とアナログ入力用の信号発生器です。アナログ入力に使用するバンドパス フィルタまたはローパス フィルタも強く推奨します。ADC12D1600/1800 用のリファレンス ボードを使用できますが、ADC12D1000 では使用できません。ADC12D1000 を評価するには、外部 1GHz サンプリング クロック信号ジェネレータを使用して ADC12D1600RB を動作させることができます。

WaveVision5 を使用すると、この評価ボードの評価と制御を実行できます。このソフトウェアは、この目的で開発したものです。オンボード FPGA は ADC からデータをキャプチャし、USB 接続経由でそのデータを PC に転送します。データは時間領域、周波数領域、またはヒストグラムとして表示できます。ADC12D1600 制御レジスタは、追加のモード選択や機能を使用でき、WaveVision5 インターフェイス経由でアクセスすることもできます。

このボードの各種機能は、フレキシビリティと利便性を最大限に高めることを目的とした設計を採用しています。アナログ入力は AC 結合または DC 結合用に構成することができ、また、信号源からのシングルエンドから差動への変換を行うために、異なる周波数範囲の 2 枚のバラン ボードを備えています。TI のオンボード LMX2531 は、1.6/1.8GHz でサンプリング クロックを提供します。または、サンプリングクロックに、異なる周波数の外部クロックを使用することもできます。7.5V ブリック電源は、ボードと電源セクションに電力を供給します。この電源は、必要とされるさまざまな電圧に安定化され、お客様のシステムのモデルとして機能します。機能の詳細については、『ユーザーガイド』を参照してください。

ADC を DESIQ モードで使用する場合は、DESIQ バラン ボードを使用して ADC を外部から駆動できます。

特長
  • 2.0/3.2/3.6 GSPS インターリーブまたは 1.0/1.6/1.8 GSPS デュアル ADC のどちらかに構成できます
  • ADC10D1000/1500 とピン互換性あり
  • 内部終端、バッファ付きの差動アナログ入力
  • インターリーブ タイミングの自動および手動スキュー調整
  • システム デバッグ用にテスト パターンを出力
  • プログラマブルな 15 ビットゲインと、12 ビット + 符号オフセット
  • プログラマブル tAD 調整機能
  • 1:1 非デマルチプレクスまたは 1:2 デマルチプレクスの LVDS 出力
  • マルチチップ システム向けの自動同期機能
  • 1.9V 0.1V の単一電源電圧

内容:

  • ADC12D1600 リファレンス ボード
  • 以下のものが含まれるハードウェア キット:
    • USB ケーブル
    • 7.5V 電源とケーブル
    • (1) TI Anaren バラン ボード
    • (1) TI Mini-Circuits バランボード
    • (4) 6? SMA ケーブル
    • (4) DC ブロック
    • (2) 50ohm プラグ
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1000 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC12D1600RB/NOPB — 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS A/D Converter Reference Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC12D1600RB/NOPB 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS A/D Converter Reference Board

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08D1020 8 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC08D1520 8 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1000 10 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1500 10 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10DV200 デュアルチャネル、10 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000RF 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600RF 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12D1800 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1800RF 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D500RF 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D800RF 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC14DC080 デュアルチャネル、14 ビット、80MSPS、1.0GHz の入力帯域幅、A/D コンバータ (ADC) ADC16DV160 デュアルチャネル、16 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC16V130 16 ビット、130MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC12D1600RB 12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード LM98640CVAL 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力 WAVEVSN-BRD-5.1 WaveVision 5 データ・キャプチャ・ボード・バージョン 5.1
ダウンロードオプション

WAVEVISION5 WaveVision 5 Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2019/04/04
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC08D1020 8 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC08D1520 8 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1000 10 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1500 10 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10DV200 デュアルチャネル、10 ビット、200-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1000RF 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600RF 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12D1800 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1800RF 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D500RF 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D800RF 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC14DC080 デュアルチャネル、14 ビット、80MSPS、1.0GHz の入力帯域幅、A/D コンバータ (ADC) ADC16DV160 デュアルチャネル、16 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC16V130 16 ビット、130MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC12D1600RB 12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード LM98640CVAL 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力 WAVEVSN-BRD-5.1 WaveVision 5 データ・キャプチャ・ボード・バージョン 5.1

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac002 or www.ti.com/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADC12D1600RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G) 2017/02/03
ユーザー・ガイド ADC12Dxx00RFRB Reference Board 2013/09/25
アプリケーション・ノート AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C) 2013/05/01
ユーザー・ガイド 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS Ref Bd User Guide 2012/01/25

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WAVEVISION5 Data Acquisition and Analysis Software

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。