5-8-NL-LOGIC-EVM

5-8-NL-LOGIC-EVM

ご注文はこちら

概要

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

特長
  • 多様なロジック デバイスと変換デバイスをサポート
  • 基板設計により、シンプルで柔軟な評価が可能
  • 基板に V 型のミシン目があり、基板の切り離しが容易

  • 6 個の 4 ピン ヘッダー
  • 2 個の黒いテストポイント
  • 2 個の赤いテストポイント

AND ゲート
SN74AUP1G08 — 1 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74AUP2G08 — 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート SN74LVC1G08 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G08-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G08B-Q1 — 車載、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート SN74LVC1G09B-Q1 — 車載、オープン ドレイン出力、1 チャネル、1.1V ~ 5.5V、2 入力 AND ゲート SN74LVC1G11 — 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

D タイプ フリップ フロップ
SN74AUP1G74 — 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G79 — 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP1G80 — 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ SN74AUP2G79 — 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74AUP2G80 — 低消費電力、デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップフロップ SN74LVC1G175 — シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き SN74LVC1G74 — シングル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、クリア/プリセット付 SN74LVC1G79B-Q1 — 車載対応、1 チャネル、ポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップ SN74LVC1G80B-Q1 — 車載対応、1 チャネル、ポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップ

 

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
PCA9306H — 2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

 

NAND ゲート
SN74AUP1G00 — シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート SN74AUP2G00 — 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート SN74LVC1G00 — シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G00B-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、NAND ゲート SN74LVC1G10 — シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G132B-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G135B-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V NAND ゲート SN74LVC1G38 — オープン ドレイン出力、シングル、2 入力.1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

 

NOR ゲート
SN74AUP1G02 — シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NOR ゲート SN74AUP2G02 — 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NOR ゲート SN74LVC1G02 — シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート SN74LVC1G02B-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、NOR ゲート SN74LVC1G27 — シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

 

OR ゲート
SN74AUP1G32 — シングル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74AUP2G32 — 2 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、OR ゲート SN74LVC1G32 — 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G32-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート SN74LVC1G32B-Q1 — 車載、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA ドライブ能力またゲート SN74LVC1G332 — 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

 

XOR (排他 OR) ゲート
SN74LVC1G386 — シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート SN74LVC1G86B-Q1 — 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、XOR ゲート

 

コンフィギュラブル ゲート
SN74AUP1G57 — 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G58 — 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G97 — 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74AUP1G98 — 低消費電力、構成可能なマルチファンクション ゲート SN74LVC1G57 — コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G58 — コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G97 — コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート SN74LVC1G98 — コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート

 

デジタル デマルチプレクサ / デコーダ
SN74LVC1G18 — 3 ステート非選択出力、1 入力 2 出力、非反転型デマルチプレクサ SN74LVC1G19 — 1:2 デコーダ / デマルチプレクサ

 

反転バッファとドライバ
SN74AUC1G04 — シングル、0.8V ~ 2.7V ハイスピード インバータ SN74AUP1G04 — シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力インバータ SN74AUP1G06 — オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G14 — シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP1G240 — 3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G04 — 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G06 — オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G14 — シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP2G240 — 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G04 — 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G06 — オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74AUP3G14 — シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力インバータ SN74LVC1G04 — シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G06 — オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G14B-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.1V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G240 — 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1G240B-Q1 — 車載、3 ステート出力、シングル、1.1V ~ 5.5V インバータ SN74LVC1GU04 — シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2G06 — オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74LVC2GU04-Q1 — 車載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ SN74UVP1G04-Q1 — 車載、シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧インバータ SN74UVP1G06-Q1 — 車載、シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、オープン ドレイン出力付きインバータ SN74UVP1G14-Q1 — 車載、シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、シュミットトリガ入力付きインバータ SN74UVP1G16 — 0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、オープン ドレイン出力、シュミット トリガ入力付きインバータ SN74UVP1G16-Q1 — 車載、低消費電力、低電圧、オープン ドレイン出力、シュミット トリガ入力付きインバータ

 

電圧レベル シフタ
LSF0002 — オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ SN74AVC1T45-Q1 — 車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T245-Q1 — 構成可能な電圧レベル変換に対応した、車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC2T45-Q1 — 車載向け 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、設定電圧なレベル変換 / 3 ステート SN74LXC2T45 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ TXU0101 — シングル チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0102-Q1 — 車載対応、各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ TXU0202-Q1 — 車載対応、各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ

 

電圧変換ゲート
SN74AUP1T57 — 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T58 — 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T97 — 単一電源電圧レベル シフタ SN74AUP1T98 — 単一電源電圧レベル シフタ

 

非反転バッファとドライバ
SN74AUP1G07 — オープン ドレイン出力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G125 — 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G126 — 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ SN74AUP1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP1G34 — シングル 0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G07 — オープン ドレイン出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G125 — 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G126 — 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G17 — シュミット トリガ入力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G241 — 3 ステート出力、2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP2G34 — 2 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G07 — オープン ドレイン出力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G17 — シュミット トリガ入力、3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74AUP3G34 — 3 チャネル、0.8V ~ 3.6V 低消費電力バッファ SN74LVC1G07 — オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G07-Q1 — 車載、オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125 — 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125-Q1 — 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G125B-Q1 — 車載、3 ステート出力、シングル、1.1V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126 — 3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126-Q1 — 車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G126B-Q1 — 車載、3 ステート出力、シングル、1.1V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC1G17-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 6.5V バッファ SN74LVC1G17B-Q1 — 車載、シュミット トリガ入力、シングル 1.1V ~ 6.5V バッファ SN74LVC1G34 — シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G07 — オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74LVC2G17 — シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ SN74UVP1G04 — シングル、0.65V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧インバータ SN74UVP1G06 — シングル、0.65V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、オープンドレイン出力付きインバータ SN74UVP1G07 — シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、オープン ドレイン出力付きバッファ SN74UVP1G07-Q1 — 車載、シュミットトリガ入力、オープンドレイン出力、シングル、0.63V ~ 3.6V バッファ SN74UVP1G14 — シュミットトリガ入力、シングル、0.65V ~ 3.6 V、低消費電力、低電圧インバータ SN74UVP1G17 — シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、シュミットトリガ入力付きバッファ SN74UVP1G17-Q1 — 車載、シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、シュミットトリガ入力付きバッファ SN74UVP1G37 — シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧、シュミットトリガ入力、オープンドレイン出力付きバッファ SN74UVP1G37-Q1 — シングル、0.63V ~ 3.6V、低消費電力、低電圧バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 5-8-NL-LOGIC-EVM User's Guide PDF | HTML 2022/01/10
証明書 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ