XMICR-3P-LMX2594

XMICR-3P-LMX2594

Desde: X-Microwave
Haga su pedido ahora

Información general

X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

This X-MWblock incorporates the LMX2594. The LMX2594 is a 15-GHz wideband PLLatinum™ RF synthesizer with phase synchronization and JESD204B support.

PLL y sintetizadores de RF
LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de X-Microwave

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

XM-A724-0609D — Phase lock loops with Int VCO

Productos y hardware compatibles

XM-A724-0609D — Phase lock loops with Int VCO

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

PLLATINUMSIM-SW — Filtro de bucle PLL, ruido de fase, tiempo de bloqueo y herramienta de simulación de impulsos

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB400 — Búfer de reloj de 4 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 CDCDB803 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 6 con direcciones SMBus seleccionables CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2 CDCLVC1103 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:3 CDCLVC1104 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4 CDCLVC1106 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6 CDCLVC1108 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:8 CDCLVC1110 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:10 CDCLVC1112 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:12 CDCLVC1310 — Búfer LVCMOS de baja impedancia de 10 salidas y entrada universal CDCLVD110A — Búfer de reloj LVDS de 1 a 10 de hasta 1100 MHz con desviación mínima para la distribución del reloj CDCLVD1204 — Búfer 1:4 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1208 — Búfer 1:8 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1212 — Búfer 1:12 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1213 — Búfer 1:4 universal a LVDS con divisor de salida seleccionable de fluctuación baja CDCLVD1216 — Búfer 1:16 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD2102 — Búfer dual 1:2 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2104 — Búfer dual 1:4 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2106 — Búfer dual 1:6 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2108 — Búfer dual 1:8 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVP110 — Controlador de reloj LVPECL/HSTL a LVPECL 1:10 CDCLVP1102 — Búfer 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP111 — Buffer LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-EP — Buffer HiRel LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-SEP — Búfer de reloj, alta velocidad, 1:10 LVPECL tolerante a radiación, contr. de reloj de entrada selec. CDCLVP111-SP — Búfer reloj alta vel. 1:10, QML-V, resist. a radiación, controlador de reloj de ent. seleccionable CDCLVP1204 — Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1208 — Búfer 1:8 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1212 — Búfer 1:12 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1216 — Búfer 1:16 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP2102 — Búfer dual 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2104 — Búfer dual 1:4 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2106 — Búfer dual 1:6 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2108 — Búfer dual 1:8 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP215 — Búfer de salida de ventilador LVPECL doble de alta velocidad 1:5 LMK00301 — Conversor de nivel/búfer de salida del ventilador diferencial de 3 GHz con 10 salidas LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables LMK00306 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 6 salidas configurables LMK00308 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 8 salidas configurables LMK00334 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 4 salidas LMK00334-Q1 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 4 salidas para automoción LMK00338 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 8 salidas LMK1C1102 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales LMK1C1102-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales para automoción LMK1C1102A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 2 canales LMK1C1103 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 3 canales LMK1C1103A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 3 canales LMK1C1104 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales LMK1C1104-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales para automoción LMK1C1104A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 4 canales LMK1C1106 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales LMK1C1106-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales para automoción LMK1C1106A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 6 canales LMK1C1108 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales LMK1C1108-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales para automoción LMK1C1108A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 8 canales LMK1D1204 — Búfer de 1.8 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D1204P — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y control de pines LMK1D1208 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMK1D1208P — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales y control de pines LMK1D1212 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 12 canales LMK1D1216 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 16 canales LMK1D2102 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales LMK1D2102L — Búfer LVDS de baja fluctuación aditiva LMK1D2104 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D2104L — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2106 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 6 canales LMK1D2106L — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2108 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales
Generadores de señal de reloj
LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK3C0105 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW) LMK3C0105-Q1 — Generador de reloj sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW) LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas LMK3H0102-Q1 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con ondas acústicas masivas (BAW) y compatible con LMK3H2104 — Generador de reloj, multiplexor y búfer con 4 salidas, PCIe Gen 1 a Gen 7, con tecnología BAW y sin LMK3H2108 — Generador de reloj, multiplexor y búfer con 8 salidas, PCIe Gen 1 a Gen 7, con tecnología BAW y sin
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK60A0-148351 — Oscilador diferencial de 148.352 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60A0-148M — Oscilador diferencial de 148.5 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156257 — Oscilador de 156.257 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156M — Oscilador de 156.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-212M — Oscilador de 212.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-100M — Oscilador de 100.0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-125M — Oscilador de 125 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-150M — Oscilador estándar de 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm y baja fluctuación LMK60E2-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-100M — Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-322M — Oscilador de 322.27 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK61A2-100M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61A2-125M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61A2-156M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61A2-312M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61A2-644M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVDS con EEPROM interna LMK61E0-050M — Oscilador diferencial estándar de 50 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-155M — Oscilador diferencial estándar de 155.52 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-156M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±25 ppm LMK61E07 — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja en formato multiseñal con EEPROM interna LMK61E08 — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja con EEPROM interna LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba LMK61E2-100M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61E2-125M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61E2-156M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61E2-312M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61I2-100M — Oscilador diferencial estándar HCSL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61PD0A2 — Oscilador diferencial seleccionable por pines de ±50 ppm y fluctuación ultrabaja LMK62A2-100M — Oscilador estándar de 100 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-150M — Oscilador estándar de 150 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-200M — Oscilador estándar de 200 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-266M — Oscilador estándar de 266.66 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-100M — Oscilador de 100 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-156M — Oscilador estándar de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-100M — Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK6B — Oscilador diferencial de frecuencia fija de 9.3 fs, fluctuación ultrabaja y alto rendimiento LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi LMK6D — Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6H — Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6L-Q1 — Oscilador BAW progr. en fábrica, frec. fija, extremo único y dif. de baja potencia, fluct. ultrabaja LMK6P — Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
PLL y sintetizadores de RF
LMX2430 — Sintetizador doble de alta frecuencia PLLatinum de 3,0 GHz/0,8 GHz para comunicaciones personales po LMX2433 — Sintetizador doble de alta frecuencia PLLatinum de 3,6 GHz/1,7 GHz para comunicaciones personales po LMX2434 — Sintetizador doble de baja potencia PLLatinum de 5,0 GHz/2,5 GHz para comunicaciones personales por LMX2470 — PLL de N fraccionarios delta sigma de 2,6 GHz con PLL de N enteros de 800 MHz LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2502 — Sistema sintetizador de frecuencia con VCO integrados LMX2522 — Sistema sintetizador de frecuencia doble PLLatinum con VCO integrado LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2615-SP — Sintetizador QML-V resistente a la radiac. de 40 MHz a 15 GHz con sincroniz, y soporte para JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2694-EP — Sintetizador de RF de 15 GHz de producto mejorado con sincronización de fase LMX2694-SEP — Sintetizador RF de banda ancha PLLatinum™ de 15 GHz resistente a la radiación LMX2695-SEP — Sintet. de banda ancha 5 MHz-30 GHz resist. a la radiac. con sincr. de fase, compat. con JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

PLLATINUMSIM-SW — Filtro de bucle PLL, ruido de fase, tiempo de bloqueo y herramienta de simulación de impulsos

close
Versión: 1.6.9.1
Fecha de publicación: 19/11/2025

PLLatinum Sim 1.6.9.1 installer binary for Windows operating system

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB400 — Búfer de reloj de 4 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 CDCDB803 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 6 con direcciones SMBus seleccionables CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2 CDCLVC1103 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:3 CDCLVC1104 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4 CDCLVC1106 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6 CDCLVC1108 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:8 CDCLVC1110 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:10 CDCLVC1112 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:12 CDCLVC1310 — Búfer LVCMOS de baja impedancia de 10 salidas y entrada universal CDCLVD110A — Búfer de reloj LVDS de 1 a 10 de hasta 1100 MHz con desviación mínima para la distribución del reloj CDCLVD1204 — Búfer 1:4 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1208 — Búfer 1:8 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1212 — Búfer 1:12 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1213 — Búfer 1:4 universal a LVDS con divisor de salida seleccionable de fluctuación baja CDCLVD1216 — Búfer 1:16 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD2102 — Búfer dual 1:2 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2104 — Búfer dual 1:4 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2106 — Búfer dual 1:6 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2108 — Búfer dual 1:8 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVP110 — Controlador de reloj LVPECL/HSTL a LVPECL 1:10 CDCLVP1102 — Búfer 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP111 — Buffer LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-EP — Buffer HiRel LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-SEP — Búfer de reloj, alta velocidad, 1:10 LVPECL tolerante a radiación, contr. de reloj de entrada selec. CDCLVP111-SP — Búfer reloj alta vel. 1:10, QML-V, resist. a radiación, controlador de reloj de ent. seleccionable CDCLVP1204 — Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1208 — Búfer 1:8 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1212 — Búfer 1:12 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1216 — Búfer 1:16 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP2102 — Búfer dual 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2104 — Búfer dual 1:4 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2106 — Búfer dual 1:6 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2108 — Búfer dual 1:8 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP215 — Búfer de salida de ventilador LVPECL doble de alta velocidad 1:5 LMK00301 — Conversor de nivel/búfer de salida del ventilador diferencial de 3 GHz con 10 salidas LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables LMK00306 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 6 salidas configurables LMK00308 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 8 salidas configurables LMK00334 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 4 salidas LMK00334-Q1 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 4 salidas para automoción LMK00338 — Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1 a Gen7 de 8 salidas LMK1C1102 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales LMK1C1102-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales para automoción LMK1C1102A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 2 canales LMK1C1103 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 3 canales LMK1C1103A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 3 canales LMK1C1104 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales LMK1C1104-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales para automoción LMK1C1104A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 4 canales LMK1C1106 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales LMK1C1106-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales para automoción LMK1C1106A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 6 canales LMK1C1108 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales LMK1C1108-Q1 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales para automoción LMK1C1108A — Búfer asíncrono de 1.8 V, 2.5 V o 3.3 V LVCMOS con salida de 8 canales LMK1D1204 — Búfer de 1.8 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D1204P — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y control de pines LMK1D1208 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMK1D1208P — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales y control de pines LMK1D1212 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 12 canales LMK1D1216 — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 16 canales LMK1D2102 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales LMK1D2102L — Búfer LVDS de baja fluctuación aditiva LMK1D2104 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D2104L — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2106 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 6 canales LMK1D2106L — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2108 — Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales
Generadores de señal de reloj
LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK3C0105 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW) LMK3C0105-Q1 — Generador de reloj sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW) LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas LMK3H0102-Q1 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con ondas acústicas masivas (BAW) y compatible con LMK3H2104 — Generador de reloj, multiplexor y búfer con 4 salidas, PCIe Gen 1 a Gen 7, con tecnología BAW y sin LMK3H2108 — Generador de reloj, multiplexor y búfer con 8 salidas, PCIe Gen 1 a Gen 7, con tecnología BAW y sin
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK60A0-148351 — Oscilador diferencial de 148.352 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60A0-148M — Oscilador diferencial de 148.5 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156257 — Oscilador de 156.257 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156M — Oscilador de 156.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-212M — Oscilador de 212.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-100M — Oscilador de 100.0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-125M — Oscilador de 125 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-150M — Oscilador estándar de 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm y baja fluctuación LMK60E2-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-100M — Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-322M — Oscilador de 322.27 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK61A2-100M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61A2-125M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61A2-156M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61A2-312M — Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61A2-644M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVDS con EEPROM interna LMK61E0-050M — Oscilador diferencial estándar de 50 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-155M — Oscilador diferencial estándar de 155.52 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-156M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±25 ppm LMK61E07 — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja en formato multiseñal con EEPROM interna LMK61E08 — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja con EEPROM interna LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba LMK61E2-100M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61E2-125M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61E2-156M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61E2-312M — Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61I2-100M — Oscilador diferencial estándar HCSL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61PD0A2 — Oscilador diferencial seleccionable por pines de ±50 ppm y fluctuación ultrabaja LMK62A2-100M — Oscilador estándar de 100 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-150M — Oscilador estándar de 150 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-200M — Oscilador estándar de 200 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-266M — Oscilador estándar de 266.66 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-100M — Oscilador de 100 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-156M — Oscilador estándar de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-100M — Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-156M — Oscilador de 156.25 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK6B — Oscilador diferencial de frecuencia fija de 9.3 fs, fluctuación ultrabaja y alto rendimiento LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi LMK6D — Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6H — Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6L-Q1 — Oscilador BAW progr. en fábrica, frec. fija, extremo único y dif. de baja potencia, fluct. ultrabaja LMK6P — Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
PLL y sintetizadores de RF
LMX2430 — Sintetizador doble de alta frecuencia PLLatinum de 3,0 GHz/0,8 GHz para comunicaciones personales po LMX2433 — Sintetizador doble de alta frecuencia PLLatinum de 3,6 GHz/1,7 GHz para comunicaciones personales po LMX2434 — Sintetizador doble de baja potencia PLLatinum de 5,0 GHz/2,5 GHz para comunicaciones personales por LMX2470 — PLL de N fraccionarios delta sigma de 2,6 GHz con PLL de N enteros de 800 MHz LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2502 — Sistema sintetizador de frecuencia con VCO integrados LMX2522 — Sistema sintetizador de frecuencia doble PLLatinum con VCO integrado LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2615-SP — Sintetizador QML-V resistente a la radiac. de 40 MHz a 15 GHz con sincroniz, y soporte para JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2694-EP — Sintetizador de RF de 15 GHz de producto mejorado con sincronización de fase LMX2694-SEP — Sintetizador RF de banda ancha PLLatinum™ de 15 GHz resistente a la radiación LMX2695-SEP — Sintet. de banda ancha 5 MHz-30 GHz resist. a la radiac. con sincr. de fase, compat. con JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

Documentación

PLLatinum Sim 1.6.9.1 software manifest

Información de la versión

PLLatinum Sim 1.6.9.1 is a bugfix release to 1.6.9.

Novedades

  • Fix phase noise trace load initial point scaling up from 0dBc - the initial value should now be correct
  • Fix phase noise modeling for devices with VCO post-divider
  • Improvements to spur modeling
Soporte de software

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 LMK01000 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 3 LVDS y 5 salidas LVPECL LMK01010 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVDS LMK01020 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVPECL LMK01801 — Distribución de reloj doble LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMKDB1104 — Búfer de reloj LP-HCSL de 4 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCIe) LMKDB1108 — Búfer de reloj LP-HCSL de 8 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCle) LMKDB1120 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7 LMKDB1204 — Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 4 entradas para PCIe de Gen 1 a 7
Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP CDCI6214 — PCIe Gen4 admite un generador de reloj de potencia ultrabaja con cuatro salidas programables y EEPRO LMK02000 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 3 salidas LVDS/5 salidas LVPEC LMK02002 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 4 salidas LVPECL LMK03200 — Acondicionador de reloj de precisión de 0 retardo con VCO integrado LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK03806 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 14 salidas LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04100 — Acondicionadores de reloj de precisión con limpiador de fluctuación de reloj y PLL en cascada LMK04101 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04102 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1600 MHz a 1750 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04110 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1185 MHz a 1296 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04111 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04131 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04133 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1840 MHz a 2160 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04208 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con 6 salidas programables LMK04228 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con PLL de bucle doble LMK04368-EP — Limpiador de fluctuaciones JESD204C de 3.2 GHz con ruido ultrabajo y producto mejorado LMK04610 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL LMK04616 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo LMK04714-Q1 — Limpiador de fluctuación de reloj de bucle dual JESD204B y JESD204C de 3.2 GHz y ruido ultrabajo aut LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba
PLL y sintetizadores de RF
LMX1204 — Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d LMX1205 — Búfer, multiplicador y divisor de alta frecuencia y bajo ruido compatible con JESD204 y con retardos LMX1214 — Búfer y divisor de radiofrecuencia (RF) 1:5, de 18 GHz con reloj auxiliar LMX1404-EP — Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20 LMX1860-SEP — Búfer RF 1:4 resist. radiación, 300 MHz a 15 GHz, compatibilidad SYSREF (JESD204B/C), reloj de FPGA LMX1906-SP — Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Sincronizadores de red de reloj
LMK05028 — Reloj sincronizador de red de doble canal de baja fluctuación LMK05318 — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK05318B — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK5B12204 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con sincronización de red y tecnología BAW LMK5B12212 — Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 — Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 — Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A — Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, dos DPLL y dos APLL con VCO de BAW LMK5C33216 — Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA LMK5C33216A — 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE6214-Q1EVM — Módulo de evaluación de generador de reloj de 4 salidas diferenciales y 1 salida LVCMOS CDCI6214EVM — Módulo de evaluación CDCI6214 del generador de reloj de potencia ultrabaja LMK03806BEVAL — Placa de evaluación LMK03806B LMK04208EVM — Limpiador de fluctuación de reloj de dos entradas y 6+1 salidas con PLL en cascada doble y VCO integ LMK04368EPEVM — Módulo de evaluación LMK04368-EP para limpiador de fluctuaciones de reloj de doble bucle JESD204B LMK04616EVM — Módulo de evaluación LMK04616 LMK04805BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04816BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 13 salidas con PLL en cascada dobles y VC integ LMK04826BEVM — Módulo de evaluación LMK04826BEVM LMK04828BEVM — Módulo de evaluación LMK04828 LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMK04832EVM-CVAL — Módulo de evaluación LMK04832-SP para limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de doble bucle y LMK04832SEPEVM — Módulo de evaluación LMK04832-SEP para limpiador de fluctuaciones de reloj de 15 salidas y 3.2 GH LMK04906BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 7 salidas con PLL en cascada dobles y VCO integ LMK05028EVM — Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red LMK05318BEVM — Módulo de evaluación de reloj sincronizador de red LMK3H0102EVM — Módulo de evaluación LMK3H0102 LMK5B12212EVM — Módulo de evaluación LMK5B12212 LMK5B33216EVM — Módulo de evaluación LMK5B33216 para 16 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5B33414EVM — Módulo de evaluación LMK5B33414 para 14 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5C33216AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33216A LMK5C33216EVM — Módulo de evaluación del sincronizador de reloj DPLL LMK5C33216 con 2 entradas y 16 salidas LMK5C33414AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33414A LMK61E0MEVM — Módulo de evaluación LMK61E0M de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMX1204EVM — Módulo de evaluación LMX1204 para búfer, multiplicador y divisor de RF compatible con JESD204B/C SYS LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2572EVM — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz con sincronización de fase y compatibilid LMX2572LPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581 LMX2582EVM — Sintetizador de RF LMX2582EVM de banda ancha y alto rendimiento PLLatinum con VCO integrado LMX2592EVM — Sintetizador RF de frecuencia de banda ancha y alto rendimiento LMX2592EVM de circuito integrado PLL LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios LMX2595EVM — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluación JESD204B LMX2615EVM-CVAL — Módulo de evaluación del sintetizador de grado espacial LMX2694EPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha de 15 GHz LMX2820EVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha LMX2820 de 22,6 GHz LMX8410LEVM — Módulo de evaluación del demodulador I/Q XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
Versión: 1.7.10.2
Fecha de publicación: 16/10/2026

TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® de Gen 1 a Gen 7 CDCDB800 — Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 7 LMK01000 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 3 LVDS y 5 salidas LVPECL LMK01010 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVDS LMK01020 — Búfer, divisor y distribuidor de reloj de alto rendimiento y 1.6 GHz con 8 salidas LVPECL LMK01801 — Distribución de reloj doble LMK1D1208I — Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMKDB1104 — Búfer de reloj LP-HCSL de 4 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCIe) LMKDB1108 — Búfer de reloj LP-HCSL de 8 salidas para interconexión de componentes periféricos express (PCle) LMKDB1120 — Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe de Gen 1 a Gen 7 LMKDB1204 — Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 4 entradas para PCIe de Gen 1 a 7
Generadores de señal de reloj
CDCE6214-Q1 — Generador de reloj de potencia ultrabaja compatible con PCIe gen 1-5 con 2 entradas, 4 salidas y EEP CDCI6214 — PCIe Gen4 admite un generador de reloj de potencia ultrabaja con cuatro salidas programables y EEPRO LMK02000 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 3 salidas LVDS/5 salidas LVPEC LMK02002 — Distribuidor de reloj de precisión de 1 a 800 MHz con PLL integrado y 4 salidas LVPECL LMK03200 — Acondicionador de reloj de precisión de 0 retardo con VCO integrado LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK03806 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 14 salidas LMK3H0102 — Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 7 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04100 — Acondicionadores de reloj de precisión con limpiador de fluctuación de reloj y PLL en cascada LMK04101 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04102 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:3 de 1600 MHz a 1750 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + 4 s LMK04110 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1185 MHz a 1296 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04111 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:5 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC LMK04131 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1430 MHz a 1570 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04133 — Limpiador de fluctuación con salidas VCO:2 de 1840 MHz a 2160 MHz integradas para 2 VPEC/LVPEC + LVD LMK04208 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con 6 salidas programables LMK04228 — Limpiador de fluctuación de reloj de ruido ultrabajo con PLL de bucle doble LMK04368-EP — Limpiador de fluctuaciones JESD204C de 3.2 GHz con ruido ultrabajo y producto mejorado LMK04610 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo con PLL LMK04616 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de baja potencia y ruido ultrabajo LMK04714-Q1 — Limpiador de fluctuación de reloj de bucle dual JESD204B y JESD204C de 3.2 GHz y ruido ultrabajo aut LMK04803 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04816 — Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 — Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP — Limp. de fluctuación de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, ruido ultrabajo, 15 salidas, tolerancia LMK04832-SP — Limp. de fluct. de reloj, 3.2 GHz, 15 salidas, resist. a la rad., QML-V, nivel de ruido ultrabajo
Osciladores
LMK61E0M — Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba
PLL y sintetizadores de RF
LMX1204 — Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d LMX1205 — Búfer, multiplicador y divisor de alta frecuencia y bajo ruido compatible con JESD204 y con retardos LMX1214 — Búfer y divisor de radiofrecuencia (RF) 1:5, de 18 GHz con reloj auxiliar LMX1404-EP — Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20 LMX1860-SEP — Búfer RF 1:4 resist. radiación, 300 MHz a 15 GHz, compatibilidad SYSREF (JESD204B/C), reloj de FPGA LMX1906-SP — Multiplicador y divisor, búfer de 15 GHz, resistente a radiación, QML-P, SYSREF y reloj de FPGA LMX2485 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 500 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 50 MHz a 3 GHz para comunicaciones personales de RF LMX2485Q-Q1 — PLL doble delta sigma de baja potencia de grado automotriz de 500 MHz a 3 GHz LMX2486 — PLL doble de baja potencia delta sigma de 1 GHz a 4,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2487 — Sintetizador de frecuencia de baja potencia delta sigma de 1 a 6 GHz con PLL entero de 3,0 GHz LMX2487E — PLL doble de baja potencia delta sigma de 3 GHz a 7,5 GHz para comunicaciones personales por RF LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto LMX2531 — Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado LMX2541 — Sintetizador de frecuencia PLLatinum de ruido ultrabajo con VCO integrado LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient LMX2571-EP — Sintetizador de RF mejorado de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación FSK LMX2572 — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz LMX2572LP — Sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,76 GHz con VCO integrado LMX2581E — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 3,8 GHz con VCO integrado LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B LMX2595 — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y compatibilidad con JESD204B LMX2624-SP — Sintetizador resistente a radiación de 5 MHz a 30 GHz, QML-P, con sincronización y soporte JESD204B LMX2820 — Sintetizador RF de banda ancha de 22,6 GHz con sincronización de fase, JESD y calibración de frecuen
Sincronizadores de red de reloj
LMK05028 — Reloj sincronizador de red de doble canal de baja fluctuación LMK05318 — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK05318B — Reloj sincronizador de red monocanal de fluctuación ultrabaja con BAW LMK5B12204 — Generador de reloj de fluctuación ultrabaja con sincronización de red y tecnología BAW LMK5B12212 — Sincronizador de red con 12 salidas, 1 DPLL y 2 APLL, fluctuación ultrabaja y VCO BAW de 2.5 GHz int LMK5B33216 — Sincronizador de red de 16 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5B33414 — Sincronizador de red de 14 salidas, 3 DPLL y APLL, con VCO de onda acústica masiva de 2.5 GHz integr LMK5C22212A — Sincronizador de red de dos entradas, 12 salidas, dos DPLL y dos APLL con VCO de BAW LMK5C33216 — Sincronizador de reloj de fluctuación ultrabaja con JESD204B para comunicaciones inalámbricas con BA LMK5C33216A — 3 DPLL, 3 APLL, sincronizador de red de 2 entradas y 16 salidas con JESD204B/C y BAW VCO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE6214-Q1EVM — Módulo de evaluación de generador de reloj de 4 salidas diferenciales y 1 salida LVCMOS CDCI6214EVM — Módulo de evaluación CDCI6214 del generador de reloj de potencia ultrabaja LMK03806BEVAL — Placa de evaluación LMK03806B LMK04208EVM — Limpiador de fluctuación de reloj de dos entradas y 6+1 salidas con PLL en cascada doble y VCO integ LMK04368EPEVM — Módulo de evaluación LMK04368-EP para limpiador de fluctuaciones de reloj de doble bucle JESD204B LMK04616EVM — Módulo de evaluación LMK04616 LMK04805BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04816BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 13 salidas con PLL en cascada dobles y VC integ LMK04826BEVM — Módulo de evaluación LMK04826BEVM LMK04828BEVM — Módulo de evaluación LMK04828 LMK04832EVM — Módulo de evaluación LMK04832 de limpiador de fluctuación de reloj/generador de reloj/distribución J LMK04832EVM-CVAL — Módulo de evaluación LMK04832-SP para limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de doble bucle y LMK04832SEPEVM — Módulo de evaluación LMK04832-SEP para limpiador de fluctuaciones de reloj de 15 salidas y 3.2 GH LMK04906BEVAL — Limpiador de fluctuación de reloj de tres entradas y 7 salidas con PLL en cascada dobles y VCO integ LMK05028EVM — Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red LMK05318BEVM — Módulo de evaluación de reloj sincronizador de red LMK3H0102EVM — Módulo de evaluación LMK3H0102 LMK5B12212EVM — Módulo de evaluación LMK5B12212 LMK5B33216EVM — Módulo de evaluación LMK5B33216 para 16 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5B33414EVM — Módulo de evaluación LMK5B33414 para 14 salidas, 3 DPLL y APLL, sincronizador de red con BAW VCO LMK5C33216AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33216A LMK5C33216EVM — Módulo de evaluación del sincronizador de reloj DPLL LMK5C33216 con 2 entradas y 16 salidas LMK5C33414AEVM — Módulo de evaluación LMK5C33414A LMK61E0MEVM — Módulo de evaluación LMK61E0M de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja LMX1204EVM — Módulo de evaluación LMX1204 para búfer, multiplicador y divisor de RF compatible con JESD204B/C SYS LMX2571EPEVM — Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2572EVM — Sintetizador RF de banda ancha de baja potencia de 6,4 GHz con sincronización de fase y compatibilid LMX2572LPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha y baja potencia de 2 GHz con modulación FSK LMX2581EVM — Módulo de evaluación LMX2581 LMX2582EVM — Sintetizador de RF LMX2582EVM de banda ancha y alto rendimiento PLLatinum con VCO integrado LMX2592EVM — Sintetizador RF de frecuencia de banda ancha y alto rendimiento LMX2592EVM de circuito integrado PLL LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació LMX2594PSEVM — Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios LMX2595EVM — Sintetizador RF de banda ancha de 20 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluación JESD204B LMX2615EVM-CVAL — Módulo de evaluación del sintetizador de grado espacial LMX2694EPEVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha de 15 GHz LMX2820EVM — Módulo de evaluación del sintetizador RF de banda ancha LMX2820 de 22,6 GHz LMX8410LEVM — Módulo de evaluación del demodulador I/Q XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

Documentación

TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes

TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest

Información de la versión

v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator

Bugfixes

  • See release notes for complete list of bug fixes
  • Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
  • Fix Burst Mode race condition
  • Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

Novedades

  • Bugfixes and improvements to core binary and many devices
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PLLATINUMSIM-SW — Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments TICSPRO-SW — Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con X-Microwave.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.