Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
X-Microwave
Proveedor de bloques de construcción modulares inalámbricos
Quantic X-Microwave ofrece un rendimiento líder en la industria a través de soluciones avanzadas de RF y microondas para las industrias más exigentes: desde la aeroespacial y de defensa, la computación cuántica, pasando por la infraestructura inalámbrica y el radar. Gracias al valor de la inigualable experiencia en dominios de X-MW, nuestro exclusivo sistema de diseño modular le lleva al mercado más rápido que nunca. Y ahora, como empresa Quantic, formamos parte de un ecosistema de ingeniería extendido y una potente cadena de suministro, definiendo una ventaja competitiva que se extiende a cada cliente.
-
512-355-7115
- Contacte a un socio
- quanticxmw.com
- Placa de evaluación
- América del Norte
- 14000 Summit Drive
- Suite # 900
- Austin, Texas, 78728
- United States
Recursos
XMICR-3P-LMH5401 — Módulos de evaluación LMH5401 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. (...)
XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)
XMICR-3P-LMX2572 — Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. (...)
XMICR-3P-LMX2592 — Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)
XMICR-3P-LMX2594 — Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)
XMICR-3P-LMX2595 — Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “Drop-In” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align, and configure to 60 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)
XMICR-3P-TRF1208 — Módulo de evaluación X-Microwave TRF1208 X-MWblock
X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)