TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

Archivos de diseño

Información general

The new SimpleLink™ multi-standard SensorTag kit invites you to realize your Internet of Things (IoT) product idea. Including 10 low-power MEMS sensors in a tiny package, the kit is expandable with DevPacks to make it easy to add your own sensors or actuators.

Connect to the cloud with Bluetooth® and get your sensor data online in three minutes. The SensorTag is ready to use out of the box with an iOS and Android app, with no programming experience required to get started.

The new SensorTag is based on the CC2650 wireless microcontroller (MCU), offering 75% lower power consumption than previous Bluetooth products. This allows the SensorTag kit to be battery powered, and offer years of battery life from a single coin cell battery.

The Bluetooth SensorTag includes iBeacon technology. This allows your phone to launch applications and customize content based on SensorTag data and physical location.

Additionally, the SensorTag kit can be enabled with ZigBee® and 6LoWPAN technology.

Visit www.ti.com/sensortag for more information.

Funciones
  • Support for 10 low-power sensors, including ambient light, digital microphone, magnetic sensor, humidity, pressure, accelerometer, gyroscope, magnetometer, object temperature and ambient temperature
  • Ultra-low power, with years of battery life from a single coin cell battery and enabling battery-less applications through the high-performance ARM® Cortex®-M3 CC2650 wireless MCU.
  • Cloud connectivity lets you access and control your SensorTag kit from anywhere
  • Pin-to-pin compatible with the SimpleLink Bluetooth Low Energy / multi-protocol 2.4 GHz CC2642R and CC2652R wireless MCUs with 352-kB Flash and 80-kB SRAM
  • DevPacks allow you to expand the SensorTag to fit your designs
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDREQ9A.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SWRR135C.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR138A.ZIP (7739 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SWRC304B.ZIP (2019 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SWRR134C.PDF (78 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159A — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

The new SimpleLink™ multi-standard SensorTag kit invites you to realize your Internet of Things (IoT) product idea. Including 10 low-power MEMS sensors in a tiny package, the kit is expandable with DevPacks to make it easy to add your own sensors or actuators.

Connect to the cloud with Bluetooth (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

Desarrollo de software

Soporte de software

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™
Kit de desarrollo
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/09/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™
Kit de desarrollo
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc306 or www.ti.com/lit/xx/swrc306a/swrc306a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC306. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación CC2650 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 16/02/2016
Guía del usuario Multi-Standard CC2650 SensorTag Design Guide 30/03/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK — Pila de software Bluetooth de baja energía Z-STACK — Una solución ZigBee x3 totalmente compatible: Z-Stack
Soporte de software
SENSORTAG-SW — Software SensorTag SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos