BLE-STACK

BLE-STACK

Descargas

Información general

Este BLE-Stack libre de regalías para la familia SimpleLink™ Bluetooth® baja energía de TI de microcontroladores inalámbricos (MCU) basados en ARM® Cortex®-M3 incluye pilas certificadas Bluetooth 4.2 y Bluetooth 5 con todas las funciones, con todo el software, las aplicaciones de muestra y la documentación necesarios para empezar rápidamente a desarrollar aplicaciones Bluetooth baja energía (BLE) de modo único.

Funciones

  • Compatibilidad con Bluetooth 5 para modo de alta velocidad de 2 Mbps, modo de largo alcance (PHY codificado LE), extensiones de publicidad (AE), privacidad 1.2.1 y algoritmo de selección de canal #2. (Solo pilas BLE5)
  • Compatibilidad total con todas las funciones de la especificación Bluetooth 4.2: LE Secure Connections, LE Data Length Extension y LE Privacy 1.2.
  • Aplicaciones de ejemplo para todos los roles de dispositivo BLE: Central, periférico, transmisor/baliza y observador.
  • Capacidad para funcionar sin un cristal de 32 kHz en configuraciones de periféricos y balizas.
  • Actualizaciones de firmware de dispositivos mediante el servicio y las herramientas de descarga inalámbrica (OAD) de TI.
  • Topología avanzada que incluye el funcionamiento simultáneo maestro/esclavo con múltiples funciones y soporte para hasta 8 conexiones simultáneas.
  • Soporte de voz sobre BLE en el kit de control remoto CC2650.
  • Configuraciones autónomas de software de sistema en chip (SoC) y procesador de red independientes
  • Publicidad de potencia ultrabaja y estados conectados para aplicaciones como periféricos y balizas, incluidos los populares formatos Apple iBeacon® y Google Eddystone™.
  • Se basa en el marco TI-RTOS e incluye controladores de periféricos y bibliotecas avanzadas de administración de energía.
  • Amplia gama de aplicaciones de muestras con perfiles certificados para reducir el tiempo de comercialización
  • Listado de diseño calificado para Bluetooth con el fin de reducir el tiempo de las pruebas de certificación para Bluetooth 4.2.
  • Opciones flexibles de configuración de la pila de los protocolos para maximizar la memoria de la aplicación.
  • Es compatible con las cadenas de herramientas del entorno de desarrollo integrado (IDE) IAR Embedded Workbench para ARM® y Code Composer Studio™.

Versiones archivadas

TI recomienda utilizar la versión más reciente para aprovechar todas las mejoras y nuevas características. Las versiones anteriores de BLE-Stack se pueden encontrar aquí.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

BLE-STACK-1-X — II. BLE-STACK (Support for CC2540/CC2541)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®
Opciones de descarga

BLE-STACK-1-X — II. BLE-STACK (Support for CC2540/CC2541)

close
Última versión
Versión: 1.05.02.00
Fecha de publicación: 3/05/2021

Windows Installer for Simplelink BLE 1 x SDK

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Documentación

Archive Installers for Simplelink BLE 1 x SDK

Información de la versión

Texas Instruments' Bluetooth® Low Energy BLE-Stack™ 1.5.2 software development kit (SDK) for the CC2540 and CC2541 wireless MCUs provides a Bluetooth 5.0 qualified software protocol stack that includes all necessary software to get started on the development of single-mode and network processor Bluetooth Low Energy applications. The BLE-Stack 1.5.2 SDK is available royalty-free to customers using TI’s CC2540/41 Bluetooth Low Energy system-on-chip (SoC) family and supports development kits such as the CC2541 mini development kit and CC2540 evaluation module kit. Application development with this SDK is enabled by IAR Embedded Workbench for 8051.

BLE-Stack 1.5.2 is a maintenance update to the previous BLE-STACK 1.5.1 software and contains one bug fix.

Novedades

  • Fixed an issue with the pairing process. An initiator will now reject a confirmation value identical to its local confirm value (BLESTACK-5453).
Controlador o biblioteca

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA — Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650
Opciones de descarga

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Última versión
Versión: 2.02.08.12
Fecha de publicación: 19/09/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA — Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

Documentación

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Información de la versión

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Novedades

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair

Recursos adicionales que podría necesitar

Soporte de software

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Opciones de descarga

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0Z
Fecha de publicación: 29/06/2014
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Otros productos inalámbricos
CC2420 — Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™ CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b CC2510 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2510F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB CC2511 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida CC2511F8 — Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430 — Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4 CC2520 — Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB CC2540T — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth® CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Transceptores Sub-1 GHz
CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia CC110L — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 27
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía del usuario CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) PDF | HTML 4/09/2015
Asesoramiento en ciberseguridad InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 22/06/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 27/05/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 27/05/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow 1/03/2021
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth® Low Energy – Missing Length Check for UNPI Packets Over SPI 8/10/2020
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 17/07/2020
Asesoramiento en ciberseguridad Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 18/05/2020
Guía del usuario CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 27/01/2020
Guía del usuario CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 14/03/2018
Artículo técnico The secret to moving faster with Bluetooth® 5 PDF | HTML 8/05/2017
Artículo técnico High performance and low power…The original dynamic duo PDF | HTML 9/11/2016
Artículo técnico Easily add Bluetooth® low energy to your existing MCU with a new certified module PDF | HTML 18/10/2016
Artículo técnico Top 5 reasons why TI’s CC2640 wireless MCU will differentiate your Bluetooth® low PDF | HTML 17/10/2016
Artículo técnico How Bluetooth® low energy technology revolutionizes healthcare PDF | HTML 20/09/2016
Artículo técnico How Bluetooth® 4.2 can help enable product security PDF | HTML 11/08/2016
Artículo técnico Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 12/07/2016
Artículo técnico Bluetooth® 5 will unlock the power of the SimpleLink™ CC2640R2F wireless MCU PDF | HTML 22/06/2016
Más documentación CC2650RC Quick Start User's Guide 8/03/2016
Informe A guide to SensorTag Hackathons: Resources 8/03/2016
Artículo técnico What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 12/01/2016
Artículo técnico SimpleLink CC2640 wireless MCU is the first device in mass production designed to PDF | HTML 12/11/2015
Artículo técnico Interfacing a BeagleBone BLE/Wi-Fi Cape with an Arrow Max10 DECA board: Part 3 PDF | HTML 3/11/2015
Artículo técnico Interfacing a BeagleBone BLE/Wi-Fi Cape with an Arrow Max10 DECA board: Part 2 PDF | HTML 22/10/2015
Artículo técnico SaBLE-x: How this CC2640-based certified module meets three key requirements of I PDF | HTML 9/07/2015
Artículo técnico Sweetzpot, a computational quest towards zen in the art of rowing PDF | HTML 7/07/2015
Guía del usuario CC2540/41 Bluetooth Low Energy Sample Application Guide (Rev. C) 2/05/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
PACKET-SNIFFER — Rastreador de paquetes de protocolo SmartRF

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
CC2541DK-MINI — Mini kit de desarrollo de CC2541 CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA — Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard

Diseños de referencia

Diseño de referencia
CC2541SENSORTAG-RD — Diseño de referencia SensorTag CC2541 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos