TIDA-01586
Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
TIDA-01586
Información general
Este diseño de referencia muestra un subsistema de iluminación LED infrarroja para cámaras en red de protocolo de Internet (IP) con visión diurna y nocturna. El sistema cuenta con un control de filtro de corte, atenuación LED, medición de luz ambiental y balasto para la corriente de cada cadena LED IR. El balanceo de corriente es una alternativa para alimentar arreglos de LED de múltiples cadenas utilizando un controlador LED de una sola cadena, asegurando una iluminación uniforme en condiciones de baja luminosidad. El sensor de luz ambiental (ALS) OPT3001, con medición precisa de luz visible y buen rechazo IR, es el sustituto ideal preferido para fotodiodos, fotorresistencias u otros sensores de luz ambiental.
Funciones
- Incorpora el balanceo de corriente para igualar las corrientes de los LED infrarrojos entre las distintas cadenas de un arreglo de LED multicadena, utilizando un controlador de LED de una única cadena.
- Ofrece umbrales de nivel de luz ambiental ajustables por firmware y modos de medición de luz ambiental
- Ofrece niveles de brillo de iluminación ajustables PWM
- Ofrece ICR control abierto o cercano para la visión diurna y nocturna mediante un sencillo controlador de motor
- Incorpora la capacidad de funcionar desde una fuente de alimentación 12 V o 5 V
- Diseñado con cabezales compatibles con BoosterPack™ecosistema de módulos enchufables con software diseñado para funcionar con MCU MSP430FR2311 LaunchPad™
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | IR LED Illumination and ICR Control Reference Design for IP Network Cameras | 4/05/2018 |
Recursos de diseño
Herramientas de diseño y simulación
Herramienta de simulación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.