TIDA-010040
Diseño de referencia del generador de tonos de alarma
TIDA-010040
Información general
Este diseño de referencia proporciona una forma de generar alarmas similares a la descrita en la norma IEC60601-1-8 para dispositivos médicos. Los parámetros de temporización críticos son programables mediante firmware. Todos los parámetros, incluido el ancho de pulsos, la frecuencia interna, el tiempo de ascenso de impulsos, el control de volumen y la prioridad, se controlan mediante firmware. La envolvente analógica se genera mediante una combinación del MSP430FR2311 y los circuitos analógicos.
Funciones
- Proporciona un mecanismo para generar tonos de alarma auditiva con temporización y frecuencia programables
- Emite alarmas de baja, media y alta prioridad con tiempo de subida/caída ajustable por software, duración de pulsos, espaciado de pulsos y espaciado de ráfagas
- Control de volumen ajustable
- Alimentado por el puerto USB en la PC
- Emite 8 melodías de alarma diferentes
- El detector de coincidencia confirma si el altavoz emite un sonido correcto
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74AHCT1G86 — Puerta XOR (OR exclusiva) única de 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Alarm Tone Generator Reference Design | 21/12/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.