TIDA-01531
Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia
TIDA-01531
Información general
Este diseño de referencia explica cómo utilizar la pila M-Bus inalámbrica de TI para microcontroladores inalámbricos CC1310 y CC1350 e integrarla en un medidor inteligente o un producto de colector de datos. Esta pila de programas es compatible con la especificación del sistema de medición abierta (OMS) v3.0.1. EN13757-1 a EN13757-7 son normas europeas para la lectura de medidores e incluyen bus de medición cableados e inalámbricos (M-Bus); estos juntos son muy populares en aplicaciones de medición de potencia ultrabaja y submedición. Este diseño ofrece imágenes binarias listas para usar para cualquiera de los modos S, T, C o M-Bus inalámbricos a 868 MHz con configuraciones unidireccionales (medidor) o bidireccionales (medidor y colector de datos). Se proporcionan múltiples imágenes binarias compiladas previamente que cubren las aplicaciones de medición, incluidos, entre otros, los asignadores de costos de calefacción (HCA), los medidores de gas, agua y calor, o los contadores electrónicos con un microcontrolador host externo.
Funciones
- Cumple con los requisitos de sensibilidad y selectividad de la norma EN13757-4 clase HR y clase HT para energía de transmisión en los modos S, T y C.
- Implementación completa de un solo chip con interfaz en serie para el microcontrolador host
- Consume solo 0.7 µA a 3.6 V en el modo de apagado
- Interfaz integrada (nivel API) para combinar la aplicación de la pila y el medidor wM-Bus
- Modos S y T compatibles con wM-Bus OMSv3.0.1 (S1, S2, T1, T2) con modos C1 y C2 agregados
- Admite la funcionalidad de medidores y colector de datos (también llamada "otros")
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Low-Power wM-Bus Communications Module Reference Design | 22/09/2017 | ||
| Application brief | Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 | PDF | HTML | 19/10/2018 | ||
| Nota sobre la aplicación | Using the MSP430FR6047 Wireless M-Bus Serial Library for Metering Applications | 5/04/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.