TIDA-00816
Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU
TIDA-00816
Información general
El diseño de referencia TIDA-00816 tiene comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz en una red en estrella entre varios nodos de sensores (en este caso, indicadores de paso de fallas) y un colector que utiliza la pila de 15.4 de TI. Este diseño está optimizado para un bajo consumo de energía para corto alcance (<50 m) utilizando un indicador de paso de fallas aéreas (FPI) y un colector de datos en la automatización de la distribución como escenario de aplicación. El dispositivo CC1310 de la familia Simplelink de TI es una solución de chip único altamente integrada que incorpora un transceptor de radiofrecuencia (RF) inferior a 1 GHz y un microcontrolador (MCU) ArmTM CortexTM M3. La pila de 15.4 de TI se utiliza para configurar la comunicación en modo de baliza a través de las bandas de frecuencia de EE. UU., ETSI y China. Los datos de consumo de corriente están disponibles para una transferencia de datos de un único paquete de 1 a 300 bytes a una velocidad de datos de 50 kbps mediante la optimización de los niveles de potencia de transmisión (de 0 a +10 dBm) y los intervalos de baliza (de 0.3 a 5 s).
Funciones
- Baja potencia de consumo para comunicación de corto alcance (≤50 metros) para equipos finales de automatización de distribución, subestaciones y FPI:
- Recepción de corriente por debajo de 6 mA y corriente de transmisión por debajo de 16 mA (a +10 dBm)
- Consumo medio de corriente por debajo de 20 µA para un intervalo de cinco segundos de baliza (nodo del sensor en modo de recepción) en una red en estrella
- Datos de consumo de corriente proporcionados para las bandas de frecuencia de EE. UU. (915 MHz), ETSI (868 MHz) y China (433 MHz)
- Integración de radiofrecuencia (RF) de baja potencia en la automatización de redes con detalles sobre:
- Configuración de red
- Transmisión y recepción de balizas
- Intercambio de datos
- Identificación de fallos y comunicación de datos
- Ventajas del uso de CC1310:
- Bajo consumo de corriente de radiofrecuencia (RF) activa y microcontrolador (MCU) con corriente de espera de 0.7 uA, en ejecución de relojes en tiempo real (RTC) y retención de RAM y CPU
- La pila 15.4 de TI se utiliza para configurar la comunicación habilitada por baliza entre el nodo del colector y el nodo del sensor (indicador de fallas)
- La plataforma SimpleLinkTM de TI permite una integración perfecta con la gama de microcontroladores (MCU)
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E
SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Grid IoT Reference Design: Connecting Fault Indicators, Data Collector, Mini-RTU | 27/08/2018 | ||
| Informe | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) | PDF | HTML | 23/03/2023 | ||
| Artículo técnico | Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and | PDF | HTML | 28/05/2020 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Kit de desarrollo de software (SDK)
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.