TIDA-01228
Diseño de referencia de medición de flujo de agua de baja potencia con detección inductiva
TIDA-01228
Información general
Este diseño de referencia demuestra una solución altamente integrada para esta aplicación que utiliza una técnica de detección inductiva habilitada por el microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ CC1350 y el MOSFET FemtoFET™. Este diseño de referencia también proporciona la plataforma para la integración de comunicaciones inalámbricas como M-Bus inalámbrico, Sigfox™ o un protocolo patentado. Los proveedores de servicios de agua que deseen añadir la capacidad de Lectura Automática de Medidores (AMR) se enfrentan a la opción de reemplazar todos sus contadores existentes o instalar un simple módulo electrónico adicional, que medirá con precisión el flujo de agua y transmitirá los resultados de forma inalámbrica. Estos módulos complementarios pueden proporcionar la solución menos costosa para proporcionar funciones de lectura automática de medidores (AMR) a los consumidores.
Funciones
- Cumple con los requisitos de precisión de medición de ISO4064-1:2014-11 (Clase 1)
- Medición precisa a una distancia de 4.2 mm a una rueda (11 mm de diámetro)
- Medición precisa del caudal de hasta 11.25 litros por hora
- Consume solo 4 µA con una frecuencia de muestreo de 12 Hz
- Compatible con bandas industriales, científicas y médicas (ISM) en el rango de 431 a 527 MHz y 861 a 1054 MHz, más Bluetooth® Low Energy a 2.4 GHz
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD23280F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mOhm, protección c
CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Low-Power Water Flow Measurement With Inductive Sensing Reference Design (Rev. A) | 22/09/2017 | ||
| Informe | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) | PDF | HTML | 23/03/2023 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Herramientas de diseño y simulación
Herramienta de simulación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.