TIDA-00646
Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo
TIDA-00646
Información general
El diseño de referencia TIDA-00646 demuestra técnicas de detección de temperatura de precisión según lo requieren los asignadores de costos de calor y otras aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). Los asignadores de costos de calefacción utilizan el diferencial de temperatura entre la habitación y el cuerpo de la calefacción para asignar una parte del costo total de un sistema de calefacción central entre múltiples usuarios. TIDA-00646 logra una precisión superior a 0.5 grados Celsius en un rango de +20 a 85 °C. Los sensores CMOS LMT70A utilizados en el diseño están disponibles como pares emparejados para eliminar la necesidad de calibración durante la fabricación, lo que reduce los costos del sistema del fabricantes de equipos originales (OEM). El diseño cumple la norma EN834 mediante el "método de medición de dos sensores".
Funciones
- Detección de temperatura de alta precisión en distintas condiciones del entorno: mejor que 0.5 grados de +20 a +85 °C
- La adaptación de dos sensores LMT70A adyacentes en cinta y bobina ahorra costos de prueba y fabricación
- El microcontrolador (MCU) inalámbrico CC1310 SimpleLink(TM) proporciona una solución de chip único para la medición de calor y las comunicaciones por radiofrecuencia (RF)
- El funcionamiento con baja potencia de hasta 2.0 V prolonga la vida útil de la batería
- Diseño de placa de circuito impreso (PCB) de dos capas de costo optimizado en factor de forma HCA
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Matched Precision Temperature Sensing for Heat Cost Allocators Design Guide | 18/11/2015 | ||
| * | Guía de diseño | TIDA-00824 Test Results | 21/10/2015 | ||
| Nota sobre la aplicación | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 23/10/2018 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.