TIDA-01093
Diseño de referencia del módulo de gestión de baterías industriales para aplicaciones de 20 s
TIDA-01093
Información general
Los sistemas de baterías de alto recuento de celdas en serie (>15 s) son cada vez más comunes en las aplicaciones industriales. Estas aplicaciones son sensibles al costo y requieren una solución sencilla que incluya monitoreo, protección y control o incluso información del estado de carga (SOC), en lugar de solo protección básica de hardware independiente. Este diseño ofrece una plataforma para la solución completa del lado del paquete. Todas las funciones de protección de hardware independientes se incorporan desde el bq76930 y se implementa una robusta interfaz de comunicación para que el dispositivo host lea la información de la batería.
Funciones
- Compatible con aplicaciones de celdas de serie 16 a 20
- Toda la función de protección de hardware independiente heredada de bq76930
- Inserción del cargador detectable
- Eliminación de la carga detectable
- PHY CAN diferenciado y aislado para la comunicación con el sistema host
- Admite comunicaciones UART de tasa de baudio de hasta 128 k con host externo
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2955 — MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) | 17/10/2016 | ||
| Guía del usuario | MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) | PDF | HTML | 25/08/2022 | ||
| Nota sobre la aplicación | I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) | 14/05/2014 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.