TIDA-00449
Monitoreo, equilibrio y protección completa del paquete de la batería 10s Diseño de referencia de de
TIDA-00449
Información general
Este diseño de referencia está listo y probado para el monitoreo, balanceo y protección de herramientas eléctricas con baterías de 10 celdas en serie. Las herramientas eléctricas utilizan cada vez más paquetes de baterías basados en celdas de ion de litio o fosfato de hierro de alta densidad de potencia que deben protegerse de explosiones por carga o descarga incorrectas. El TIDA-00449 también cumple los requisitos térmicos para las baterías de las herramientas eléctricas cuando se descargan a alta corriente continua.
Funciones
- Batería diseñada para 36 V (a base de ion de litio o fosfato de hierro de 10 celdas); corriente de descarga continua máxima 50 A
- Monitoreo de tensiones de celda, corriente del paquete, temperaturas del paquete y protección mediante el control de los transistores de efecto de campo (FET) de carga/descarga y el balanceo de celdas.
- Protección de hardware contra sobrecorrientes en descarga, cortocircuito en descarga, sobretensiones y subtensiones
- MOSFET FemtoFET con huella ultrapequeña, baja resistencia de encendido y bajas cargas Qg y Qgd para una corriente de equilibrado pasivo de hasta 150 mA por celda
- Baja corriente quiescente y estado de baja potencia para el envío
- Microcontrolador host en placa para habilitar la implementación de la medición de carga de la batería
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont
CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm
CSD23381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 175 mOhm, protección con
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 10s battery monitoring, balancing, and comp protection, 50A discharge ref design (Rev. C) | 26/02/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.