TIDA-01042
Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.
TIDA-01042
Información general
Este diseño de referencia proporciona una solución de prueba de batería modular que permite a los usuarios tener la flexibilidad de probar las baterías en diferentes niveles de corriente con un solo diseño. Este diseño aprovecha el diseño de referencia TIDA-01041 al proporcionar dos comprobadores de baterías 100-A que pueden trabajar de forma independiente o conectarse en paralelo para aumentar la salida máxima de corriente de 100 A a 200 A. Este diseño describe la teoría del diseño, la selección de piezas y la optimización de esta solución.
Funciones
- Diseño modular con capacidad de 200 A de carga y descarga máxima
- Control de calibración de alta precisión que logre una exactitud de control de corriente de escala total del 0.02 % y una exactitud de control de tensión del 0.02 %
- Voltaje de entrada (bus) de 8 V a 16 V y carga de salida (batería) de 0 V a 4.2 V (5 V máx.)
- Hasta cuatro controladores buck bidireccionales multifase, elevador integrados y controladores para carga y descarga LM5170-Q1
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LV4053A-Q1 — Interruptor analógico de 3 canales, 2:1 (SPDT), 5 V, automotriz
TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E
SN74LVC1G04-Q1 — Inversor de 1.65 V a 5.5 V de calidad automotriz
SN74LV1T00 — Puerta NAND POSITIVA de 2 entradas, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico
SN74LV1T32 — Puerta OR POSITIVA DE 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Modular Battery Tester Reference Design for 50-A, 100-A, and 200-A Applications | 31/05/2019 | ||
| Artículo técnico | Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment | PDF | HTML | 21/06/2019 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Desarrollo de software
Soporte de software
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.