TIDA-010241
Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento
TIDA-010241
Información general
A medida que aumentan las capacidades de procesamiento de las matrices de puertas programables de campo (FPGA), se incrementa el número de carriles de alimentación y se hacen más estrictos los requisitos por carril. Para satisfacer estos requisitos, se necesitan circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) y controladores que alimenten todos los carriles y proporcionen secuenciación de forma compacta.
Funciones
- Controlador DCAP+ de doble canal
- Seis carriles de alimentación y secuenciación desde el PMIC
- Convertidor compacto por módulos
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPSM5D1806 — Módulo de alimentación de salida, con entrada de 4.5 V a 15 V, doble de 6 A, simple de 12 A
CSD95410RRB — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Flexible Power Reference Design for High-Performance Xilinx and Intel FPGA | PDF | HTML | 22/09/2022 | |
| * | Guía de diseño | High-End Corner Radar Reference Design | PDF | HTML | 12/11/2021 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Software de aplicación y estructura
GUI para el módulo de evaluación (EVM)
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.