TIDA-010049
Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
TIDA-010049
Información general
Este diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado en grupo de 8 canales se centra en aplicaciones con necesidad de seguridad funcional industrial. Este diseño cuenta con diagnósticos implementados para ayudar a detectar fallos de hardware aleatorios permanentes y transitorios. El concepto de este módulo de entrada ha sido evaluado por TUEV SUED (TÜV SÜD) y ayuda a los diseñadores a cumplir con las normas IEC61508-2:2010 (SIL2) y EN13849-1:2015 (Cat2 PLd). Además, este diseño tiene una tolerancia de fallos de hardware (HFT) de 0 (arquitectura 1oo1D) y entradas digitales diseñadas para cumplir con las recomendaciones IEC61131-2 (tipo 1).
Funciones
- Entrada digital de 8 canales aislada en grupo compatible con IEC61131-2 (tipo 1)
- El concepto cumple con los requisitos de IEC61508-2:2010 (SIL2) y EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) (evaluado por TÜV SÜD)
- Características de diagnóstico y supervisión
- Protección contra cableado incorrecto (polaridad inversa, entrada digital cortocircuito/abierto/cruzado)
- Superficie reducida
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
CSD18541F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, LGA simple de 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, protección con
SN74LVC2G132 — Puertas NAND de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
SN74AHC594 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | TUV-Assessed Digital Input Reference Design for IEC 61508 (SIL-2) | 5/06/2019 | ||
| Guía del usuario | TIDA-010049 TUEV Concept Report | 7/06/2019 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.