TMDSEMU200-U

TMDSEMU200-U

Haga su pedido ahora

Información general

El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. Para la mayoría de los dispositivos, se recomienda utilizar el XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U), que es más nuevo y de menor costo. El XDS200 es compatible con una amplia variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de depuración XDS son compatibles con el rastreo del núcleo y del sistema en todos los procesadores Arm® y DSP que cuentan con un búfer de rastreo integrado (ETB).

El XDS200 se conecta a la placa de destino a través de un conector TI de 20 pines (con varios adaptadores para TI de 14 pines, Arm Cortex® de 10 pines y Arm de 20 pines) y al PC host a través de USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps).  

La fabricación actual del TMDSEMU200-U corresponde a Blackhawk-DSP. Spectrum Digital fabricaba el producto anteriormente. Los dos productos son equivalentes.

El XDS200 viene en un encapsulado que incluye:

  • Pod de depuración XDS200.
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a TI de 14 pines.
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm de 20 pines.
  • Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm Cortex de 10 pines.
  • Cable USB 2.0.
  • Guía de inicio rápido.

Dispositivos NO compatibles:

  • Normalmente, los dispositivos nuevos no serán compatibles con XDS200.
  • Microcontroladores inalámbricos CC23xx, CC27xx y CC35xx.
  • Microcontroladores MSP430™.
  • Sensores mmWave AWR12xx.
  • C54x.
  • C62x, C670x, C671x, C672x, C640x y C641x.
  • F24x/C24x.
  • AMIC1xx.

Necesitará:

  • Una instalación de Code Composer Studio™ v6 (o más reciente).
  • Un PC host que cumpla los requisitos mínimos del IDE Code Composer Studio.
  • Una placa de destino que disponga de uno de los cabezales JTAG compatibles.

Podría necesitar:

  • Un adaptador para permitir la conexión a placas de destino que cuente con diferentes cabezales JTAG.

Información de envío:

  • Blackhawk DSP:
    • Dimensiones de la caja del producto: 152 mm x 152 mm x 32 mm (6.0 pulg x 6.0 pulg x 1.25 pulg).
    • Peso del producto empaquetado: 120 g (4.0 oz).
  • Espectro digital:
    • Dimensiones de la caja del producto: 130 mm x 130 mm x 50 mm (5.0 pulg x 5.0 pulg x 2.0 pulg).
    • Peso del producto empaquetado: 120 g (4.0 oz).

Funciones

El XDS200 es la familia de gama media de sondas de depuración JTAG (emuladores) para procesadores TI. Diseñado para ofrecer un buen rendimiento y las características más comunes que lo sitúan entre el XDS110 de bajo costo y el XDS560v2 de alto rendimiento, el XDS200 es la solución equilibrada para depurar microcontroladores, procesadores y dispositivos inalámbricos de TI.

El XDS200 está diseñado para sustituir a la antigua familia de depuradores JTAG XDS510 con un mayor rendimiento de datos JTAG, soporte añadido para los modos de depuración de cable serie cJTAG (IEEE1149.7) y Arm a un menor costo.

Siguiendo la tendencia de reducción de espacio en las modernas placas de desarrollo de TI, todas las variantes de XDS200 incorporan un conector estándar de TI de 20 pines como conectividad JTAG principal al objetivo. Además, todas las variantes también incorporan adaptadores modulares de configuración de objetivos para cabezales JTAG estándar de TI y Arm (la disponibilidad de adaptadores varía en función del modelo).

El XDS200 es compatible con los protocolos tradicionales IEEE1149.1 (JTAG), IEEE1149.7 (cJTAG) y Arm de depuración de cable serie (SWD) y salida de cable serie (SWO) y es compatible con niveles de interfaz de +1.5 v a +4.1 v.

El IEEE1149.7 o JTAG compacto (cJTAG) es una mejora importante con respecto al JTAG tradicional, ya que es compatible con todas sus funciones, a la vez que utiliza solo dos pines y está disponible en determinados microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.

La depuración de cable serie (SWD) es un modo de depuración que utiliza dos pines (JTAG utiliza cuatro) y transfiere datos a una velocidad de reloj más alta en comparación con JTAG. La depuración de cable serie (SWO) añade un pin más que permite realizar operaciones de trazado sencillas en microcontroladores seleccionados que contengan un núcleo Cortex M.

Todos los modelos de XDS200 admiten una conexión USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) al host.  Algunos modelos disponibles de terceros también admiten Ethernet 10/100 Mbps y supervisión del consumo de potencia en la placa de destino.

La familia XDS200 es totalmente compatible con el entorno de desarrollo integrado Code Composer Studio de TI. Esta combinación proporciona un entorno de desarrollo de hardware completo que incluye un entorno de depuración integrado, un compilador y capacidad de depuración de hardware completa en microcontroladores, procesadores y microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI seleccionados.

Otros productos XDS:

Low-power MCUs
MSPM0L1105 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1117 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1227 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1303 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2227 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, CO MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F280025-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28026-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 128 KB TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b TMS470MF03107 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits TMS470MF04207 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits TMS470MF06607 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits TMS570LC4357 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay y Auto Q-100 TMS570LS0232 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4 y Auto Q-100 TMS570LS0332 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4 y Auto Q-100 TMS570LS0432 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4 y Auto Q-100 TMS570LS0714 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F y Auto Q-100 TMS570LS0714-S — Microcontrolador de 32 bits y alto rendimiento basado en ARM Cortex-35 TMS570LS0914 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F y Auto Q-100 TMS570LS1114 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Cortex R4F y Auto Q100 TMS570LS1115 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Cortex R4F, Auto Q100 y Flexray TMS570LS1224 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Cortex R4F y Auto Q100 TMS570LS1225 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Cortex R4F, Auto Q100 y Flexray TMS570LS1227 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Cortex R4F, Auto Q100, Flexray y EMAC TMS570LS2124 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F y FlexRay TMS570LS2134 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F y FlexRay TMS570LS3134 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F y FlexRay TMS570LS3137 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R4F, EMAC y FlexRay

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB RM41L232 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F RM42L432 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F RM44L520 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F RM44L920 — MCU Flash RISC Arm Cortex-R4F de 16/32 bits RM46L430 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F RM46L440 — MCU Flash RISC EMAC de 16/32 bits Cortex R4F RM46L450 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F RM46L830 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F RM46L840 — MCU Flash RISC EMAC de 16/32 bits Cortex R4F RM46L850 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F RM46L852 — MCU Flash RISC USB de 16/32 bits Cortex R4F RM48L530 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L540 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L730 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L740 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L940 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L950 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM48L952 — Microcontrolador Flash RISC de 16/32 bits RM57L843 — MCU Flash EMAC Arm Cortex-R5F de 16/32 bits SM320F2812-HT — MCU C2000™ de 32 bits para alta temperatura con memoria flash de 150 MHz, 256 KB, EMIF TMS320F280023C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F28026F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28031 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA TMS320F28034 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 128 KB TMS320F28052F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28052M — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28054F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28054M — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28062F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28068F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28068M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28384D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SH — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS570LC4357-EP — MCU Flash RISC de 16/32 bits de producto mejorado, Arm Cortex-R5F, EMAC y FlexRay TMS570LC4357-SEP — Microcontrolador Hercules™ basado en núcleo Arm® Cortex®-R con tolerancia a la radiación TMS570LS3137-EP — Flash RISC de 16/32 bits de producto mejorado, Arm Cortex-R4F, EMAC y FlexRay

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
F28M35H52C-Q1 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash para automoción MSPM0C1103-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para au MSPM0C1104-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0L1228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1304-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2228-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO TMS320C28343-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF TMS320C28346-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 300 MIPS, FPU, 516 KB de RAM, EMIF TMS320F280021-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F2801-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 100 MHz, 32 KB de memoria flash y 6 PWM TMS320F28016-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 32 KB, 8 PWM y CAN TMS320F2802-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 100 MHz, 64 KB de memoria flash y 6 PWM TMS320F28022-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 50 MHz, 32 KB de memoria flash y 8 PWM TMS320F28023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28031-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28032-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS TMS320F28033-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA TMS320F28052-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28052F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28052M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F28054-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA TMS320F28054F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC y PGA TMS320F28054M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB, InstaSPIN-MOTION y PGA TMS320F2806-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 100 MHz, 64 KB de memoria flash y 12 PWM TMS320F28062-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28062F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA TMS320F28069F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F2808-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 100 MHz, 128 KB de memoria flash y 12 PWM TMS320F2809-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 100 MHz, 256 KB de memoria flash y 12 PWM TMS320F2810-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MHz y Flash de 128 KB TMS320F2811-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MHz y Flash de 256 KB TMS320F2812-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MHz, Flash de 256 KB y EMIF TMS320F28232-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MIPS, Flash de 128 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28234-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MIPS, Flash de 256 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28235-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MIPS, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28335-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 150 MIPS, FPU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<

 

MCU de potencia digital en tiempo real
F28M35E20B — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 120 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35H22C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35H52C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M35M22C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 150 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35M52C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 150 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M36H33B2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M36H53B2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS, 1024 KB de memoria Flash y 64 KB de RAM F28M36P53C2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1024 KB de memoria Flash, ENET y USB F28M36P63C2 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 275 MIPS, 1536 KB de memoria Flash, ENET y USB SM320F2801-EP — MCU de 32 bits de producto mejorado C2000™ con 100 MHz, memoria flash de 32 kb, 6 PWM, temperatura e SM320F2808-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con memoria flash de 100 MHz, 128 KB, 12 PWM SM320F2812 — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con memoria flash de 150 MHz, 256 KB, EMIF SM320F2812-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con memoria flash de 150 MHz, 256 KB, EMIF SM320F28335-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado con 150 MIPS, FPU, memoria flash de 512 KB, EMIF y ADC de SM320F28335-HT — MCU C2000™ de 32 bits de alta temperatura con 150 MIPS, FPU, memoria flash de 512 KB, EMIF y ADC de SMJ320F2812 — MCU C2000™ de calidad militar de 32 bits con memoria flash de 150 MHz, 256 KB, EMIF TMS320C28341 — MCU C2000™ de 32 bits con 200 MIPS, FPU, 196 KB de RAM, EMIF TMS320C28342 — MCU C2000™ de 32 bits con 300 MIPS, FPU, 196 KB de RAM, EMIF TMS320C28343 — MCU C2000™ de 32 bits con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF TMS320C28344 — MCU C2000™ de 32 bits con 300 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF TMS320C28345 — MCU C2000™ de 32 bits con 200 MIPS, FPU, 516 KB de RAM, EMIF TMS320C28346 — MCU C2000™ de 32 bits con 300 MIPS, FPU, 516 KB de RAM, EMIF TMS320F280021 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280033 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F2801 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 32 KB y 6 PWM TMS320F28015 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F28016 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB, 8 PWM y CAN TMS320F2802 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 64 KB y 6 PWM TMS320F28020 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F280200 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 16 KB TMS320F28021 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz y Flash de 64 KB TMS320F28022 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 8 PWM TMS320F280220 — Microcontrolador Piccolo TMS320F28023 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz y Flash de 64 KB TMS320F280230 — MCU C2000™ de 32 bits con 40 MHz, Flash de 32 KB y 6 PWM TMS320F28026 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 32 KB TMS320F28027 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz y Flash de 64 KB TMS320F280270 — MCU C2000™ de 32 bits con 50 MHz, Flash de 32 KB y 6 PWM TMS320F28030 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y ADC de 2 MSPS TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA TMS320F28044 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 128 KB y 16 HRPWM TMS320F28050 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB, PGA y ADC de 2 MSPS TMS320F28051 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 2 MSPS TMS320F28052 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28053 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, CLA, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28054 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA TMS320F28055 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, CLA y PGA TMS320F2806 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 64 KB y 12 PWM TMS320F28062 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 52 KB de RAM TMS320F28063 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 128 KB y 68 KB de RAM TMS320F28064 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 128 KB y 100 KB de RAM TMS320F28065 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 128 KB y 100 KB de RAM TMS320F28066 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 68 KB de RAM TMS320F28067 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, Flash de 256 KB y 100 KB de RAM TMS320F28069 — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, Flash de 256 KB y CLA TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F2808 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 128 KB y 12 PWM TMS320F2809 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 256 KB y 12 PWM TMS320F2810 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MHz y Flash de 128 KB TMS320F2811 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MHz y Flash de 256 KB TMS320F2812 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MHz, Flash de 256 KB y EMIF TMS320F28232 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MIPS, Flash de 128 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28234 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MIPS, Flash de 256 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28235 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MIPS, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28332 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MIPS, FPU, Flash de 128 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28334 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MIPS, FPU, Flash de 256 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28335 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MIPS, FPU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28386S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DH — MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650SK — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether TMS320R2811 — MCU C2000™ de 32 bits con 150 MHz y 40 KB de RAM

 

MCU de uso general
MSPM0C1103 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0G1105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, TM4C1230C3PM — MCU de alto rendimiento basado en ARM® Cortex®-M4F de 32 bits TM4C1230D5PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN y LQFP TM4C1230E6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1230H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1231C3PM — MCU basada en Arm Cortex-M4F 32 bits, 80 MHz, 32 kb Flash, 12 kb RAM, CAN, RTC, LQFP 64 pines TM4C1231D5PM — MCU basada en Arm Cortex-M4F 32 bits, 80 MHz, 64 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC, LQFP 64 pines TM4C1231D5PZ — MCU basada en Arm Cortex-M4F 32 bits, 80 MHz, 64 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC, LQFP 100 pines TM4C1231E6PM — MCU basada en Arm Cortex-M4F 32 bits, 80 MHz, 128 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC, LQFP 64 pines TM4C1231E6PZ — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, RTC TM4C1231H6PGE — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, RTC TM4C1231H6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, RTC TM4C1231H6PZ — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, RTC TM4C1232C3PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 32 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1232D5PM — MCU basada en Arm Cortex-M4F de 32 bits, 80 MHz, 64 kb Flash, 12 kb RAM, CAN, USB-D, LQFP 64 pines TM4C1232E6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1232H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1233C3PM — MCU basada en Arm Cortex-M4F 32 bits, 80 MHz, 32 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC, USB-D, LQFP 64 pines TM4C1233D5PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 12 kb de RAM, CAN, TM4C1233D5PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1233E6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1233E6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1233H6PGE — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1233H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1233H6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1236D5PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, USB y TM4C1236E6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1236H6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, USB TM4C1237D5PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1237D5PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 64 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1237E6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 24 kb de RAM, CAN, TM4C1237E6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1237H6PGE — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1237H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C1237H6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN, TM4C123AE6PM — MCU basado Arm Cortex-M4F 32 bits 80 MHz, 128 kb memoria Flash, 32 kb RAM, 2 CAN y LQFP 64 pines TM4C123AH6PM — MCU basado Arm Cortex-M4F 32 bits 80 MHz, 256 kb memoria Flash, 32 kb RAM, 2 CAN y LQFP 64 pines TM4C123BE6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123BE6PZ — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123BH6PGE — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123BH6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123BH6PZ — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123BH6ZRB — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, RT TM4C123FE6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, US TM4C123FH6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, US TM4C123GE6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA TM4C123GE6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 128 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA TM4C123GH6PGE — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA TM4C123GH6PM — MCU basada en M4F Arm Cortex de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, TM4C123GH6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA TM4C123GH6ZRB — MCU basado Arm Cortex-M4F 32 bits 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2 CAN, RTC, USB, BGA 157 pines TM4C123GH6ZXR — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA TM4C1290NCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB TM4C1290NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB TM4C1292NCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE TM4C1292NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE TM4C1294KCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E TM4C1294NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE TM4C1297NCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y LCD TM4C1299KCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E TM4C1299NCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET TM4C129CNCPDT — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y AES TM4C129CNCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y AES TM4C129DNCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET TM4C129DNCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET TM4C129EKCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET TM4C129ENCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET TM4C129LNCZAD — MCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES TM4C129XKCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES TM4C129XNCZAD — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI

 

Otros productos inalámbricos
CC2620 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d CC2630 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F — MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash CC2640R2L — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA — Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651R3SIPA — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652PSIP — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652RB — MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP — Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2640R2F-Q1 — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción

 

Productos Wi-Fi
CC3200 — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB

 

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el

 

Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM620-Q1 — SoC de comp. automotriz con seg. integrada para monitorización de controladores, redes y sis. V2X AM625-Q1 — SoC de pantallas para automoción con seguridad integrada para clústeres digitales AM62A1-Q1 — Procesador con ISP RGB-IR, enc/dec de video para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia para autom AM62A3-Q1 — SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TMS320DM642Q — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431Q — Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6435Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP

 

SoC de redes industriales y multimedia
66AK2L06 — Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo AM1705 — Procesador Sitara: Arm9, SDRAM, Ethernet AM1707 — Procesador Sitara: Arm9, SDRAM, Ethernet, pantalla AM1802 — Procesador Sitara: Arm9, LPDDR, DDR2, Ethernet AM1806 — Procesador Sitara: Arm9, LPDDR, DDR2, pantalla AM1808 — Procesador Sitara: Arm9, LPDDR, DDR2, pantalla, Ethernet AM1810 — Procesador Sitara: Arm9, LPDDR, DDR2, pantalla, Ethernet, PROFIBUS AM3351 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM3505 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, frontal de video AM3517 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, frontal de video AM3703 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, cámara AM3715 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, cámara AM3871 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, Ethernet AM3874 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, HDMI, gráficos 3D AM3892 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, HDMI AM3894 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D HDMI AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D AM5K2E02 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble AM5K2E04 — Procesador Sitara: cuádruple Arm Cortex-A15 AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM62P-Q1 — Sistema en chip (SoC) para pantallas de automóviles con gráficos 3D avanzados, códec de video 4K y s AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic DM3725 — Procesador de medios digitales DM383 — Procesador de medios digitales DaVinci DM385 — Procesador de medios digitales DaVinci DM388 — Procesador de medios digitales DaVinci DMVA3 — Procesador de medios digitales DaVinci OMAP-L132 — DSP de punto flotante C674x de baja potencia + procesador Arm9 - 200 MHz OMAP-L137 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz OMAP3503 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, LPDDR OMAP3525 — Procesador de aplicaciones OMAPL137-HT — DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP — Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz SM320DM355-EP — Procesador DM355 de medios digitales de producto mejorado SM320DM6446-HIREL — Procesador DM6446 de medios digitales de productos de alta confiabilidad SMOMAPL138B-HIREL — Producto de alta confiabilidad, DSP de punto flotante C674x de baja potencia + procesador Arm9 - 375 TMS320C6472 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6474 — Procesador de señal digital multinúcleo TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones TMS320DM355 — Sistema en chip de medios digitales (DMSoC) TMS320DM365 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM368 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM640 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM643 — Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431 — Procesador de medios digitales TMS320DM6433 — Procesador de medios digitales TMS320DM6435 — Procesador de medios digitales TMS320DM6437 — Procesador de medios digitales TMS320DM6441 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6443 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6446 — Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467 — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM6467T — Sistema de medios digitales en chip TMS320DM647 — Procesador de medios digitales TMS320DM648 — Procesador de medios digitales TMS320DM8165 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8167 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8168 — Procesador de medios digitales DaVinci

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2E05 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo, NetCP, 10 GbE 66AK2H06 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 2x Arm, núcleos A15, 4x C66x DSP núcleos 66AK2H12 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos 66AK2H14 — DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 4x Arm, núcleos A15, 8x C66x DSP núcleos, 10 GbE SM320C6424-EP — DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6472-HIREL — DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL — DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320VC5416-EP — DSP de punto fijo C5416 de baja potencia de producto mejorado SM320VC5507-EP — DSP de punto fijo C5507 de baja potencia de producto mejorado TMS320C5504 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 150 MHz con USB TMS320C5505 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 150 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 120 MHz con USB TMS320C5515 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 120 MHz, USB, interfaz LDC, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6421 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits, DDR2 de 16 bits y SDRAM TMS320C6421Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits, DDR2 de 32/16 bits y SDRAM TMS320C6424Q — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 — DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 — Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 — Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6654 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 850 MHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6655 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART TMS320C6671 — DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6672 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento TMS320C6742 — DSP de punto flotante C674x de 200 MHz y baja potencia TMS320C6743 — DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6746 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320C6748 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con SATA TMS320DM8127 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8147 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320DM8148 — Procesador de medios digitales DaVinci TMS320VC5501 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 300 MHz TMS320VC5502 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5503 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz TMS320VC5506 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y 108 MHz TMS320VC5507 — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5509A — Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5510A — Procesadores de señal digital de punto fijo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Sonda de depuración

TMDSEMU200-U — XDS200 USB Debug Probe

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010049 — Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS — Depuradores para MSP432
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSEMU200-U — XDS200 USB Debug Probe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010049 — Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS — Depuradores para MSP432
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDSEMU200-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
UCD3138064EVM-166 — Módulo de evaluación UCD3138064 de tarjeta de control
Kit de desarrollo
TMDS570LS31HDK — Kit de desarrollo Hercules TMS570LS31x/21x TMDSDOCK28335 — Kit experimental TMS320F28335 TMDSLCDK6748 — Kit de desarrollo (LCDK) TMS320C6748 DSP TMDSRM48HDK — Kit de desarrollo Hercules RM48x TMDX570LC43HDK — Kit de desarrollo Hercules TMS570LC43x TMDXRM46HDK — Kit de desarrollo Hercules RM46x
Placa de evaluación
EK-TM4C1294XL — Kit de evaluación TM4C1294 de LaunchPad™ conectado de MCU basado en ARM® Cortex®-M4F TMDSDOCK28027 — Kit experimental TMS320F28027 TMDSDOCK28035 — Kit experimental F28035 Piccolo TMDSDOCK28069 — Kit experimental F28069 Piccolo TMDSDOCK28343 — Kit experimental Delfino C28343 TMDSDOCK28M36 — Kit experimental H63C2 Concerto TMDSDOCKH52C1 — Kit experimental H52C1 Concerto TMDSHVBLPFCKIT — Kit de desarrollo PFC sin puente HV TMDSHVMTRINSPIN — Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x UCD3138ALLCEVM150 — Módulo de evaluación de LLC UCD3138A UCD3138HSFBEVM-029 — Módulo de evaluación UCD3138 de convertidor de puente completo de interruptor duro UCD3138OL40EVM-032 — Módulo de evaluación UCD3138 para controlador de alimentación digital de bucle abierto de 40 pines UCD3138OL64EVM-031 — Módulo de evaluación UCD3138 para controlador de alimentación digital de bucle abierto de 64 pines UCD3138PFCEVM-026 — Módulo de evaluación UCD3138 de prerregulador de corrección de factor de potencia digital UCD3138PSFBEVM-027 — Módulo de evaluación UCD3138PSFBEVM-027

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos