SDSP-3P-FMC-ADC500-5

Información general

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock input is also provided for this hardware. An internal VCXO and TCXO clock are the input to HMC7044 and with 5 clock outputs to the ADCs.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC31JB68 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Sundance Digital Signal Processing Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

Productos y hardware compatibles

FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 high pin count FMC module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.