Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Sundance Digital Signal Processing Inc.

Sundance Digital Signal Processing Inc.

Proveedor de servicios de diseño DSP

Sundance DSP es un proveedor mundial de placas procesadoras DSP y FPGA de alto rendimiento y módulos de E/S que dan soporte a aplicaciones de procesamiento paralelo de alto rendimiento en diversos campos, entre los que se incluyen la imagen, el radar, el sonar, la simulación, el control industrial y el ámbito militar.

Su característica distintiva es su total flexibilidad con una capacidad de expansión infinita basada en plataformas estándar de la industria, como PCI, PCI Express, PMC y XMC, que utilizan las últimas tecnologías DSP y FPGA.

Compatibilidad con aplicaciones integradas, utilizando hardware refrigerado por conducción, en radio definida por software (SDR), formación de haces, procesamiento de imágenes, telecomunicaciones, automatización industrial y aplicaciones militares.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC31JB68 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits y 500 MSPS
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 1575 Delucchi Lane
  • Suite 215
  • Reno, Nevada
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

SDSP-3P-FMC-ADC500-5 — Módulo FMC-ADC500-5 de alto recuento de pines de Sundance Digital Signal Processing Inc.

FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.