ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

Haga su pedido ahora

Información general

This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.

Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS7H3301-SP — Reg. LDO 2.3 V a 3.5 V entr., 3 A fuente y disipador terminación DDR, QML-V, resist. a radiación

 

Convertidores de CC/CC
TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V TPS7H4001-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 18 A

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1101A-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, de 3 A y entrada de 1.5 V a 7 V, QML-V

 

Sensores de temperatura digitales
TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

ADA-SDEV-KIT — Alpha Data® board for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA with TI power

Productos y hardware compatibles

ADA-SDEV-KIT — Alpha Data® board for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA with TI power
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
Ver todo 18
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía de selección TI Space Products (Rev. L) 27/03/2026
Informe de radiación y confiabilidad TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. E) PDF | HTML 3/02/2026
Nota sobre la aplicación Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. B) PDF | HTML 10/06/2025
Más documentación TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 20/02/2025
Informe de radiación y confiabilidad TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 26/01/2024
Nota sobre la aplicación Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 19/10/2022
Informe Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 29/03/2021
Informe de radiación y confiabilidad TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 4/01/2021
Informe de radiación y confiabilidad TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 30/05/2019
Informe de radiación y confiabilidad TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 5/02/2019
Informe de radiación y confiabilidad TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 10/09/2018
Nota sobre la aplicación Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 1/08/2018
Informe de radiación y confiabilidad TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 24/07/2018
Nota sobre la aplicación Conditional Stability in Feedback Systems 21/02/2018
Informe de radiación y confiabilidad TPS7H1101-SP Neutron Displacement Damage Characterization Report 23/10/2017
Nota sobre la aplicación External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 7/07/2016
Informe de radiación y confiabilidad TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 1/07/2016
Informe de radiación y confiabilidad TPS7H1101‐SP TID and SEE Report (Rev. A) 27/04/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMP461EVM-CVAL — Módulo de evaluación de sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dureza garantizad TPS50601ASPEVM-D — Módulo de evaluación de doble funcionamiento TPS50601A-SP TPS50601ASPEVM-S — Módulo de evaluación de funcionamiento simple TPS50601A-SP TPS7H1101SPEVM — Módulo de evaluación TPS7H1101SPEVM TPS7H3301EVM-CVAL — Módulo de evaluación de terminación DDR TPS7H3301-SP TPS7H4001EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4001 para convertidor reductor síncrono de 1 canal y 18 A TPS7H4001QEVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4001 para convertidor reductor síncrono de 4 canales y 72 A

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Alpha Data Parallel Systems Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.