MCF8329HSEVM

MCF8329HSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das MCF8329HSEVM ermöglicht es Benutzenden die Leistung eines MCF8329HS-Motortreibers zu evaluieren. Das EVM umfasst einen integrierten FTDI-Chip auf der Platine zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein auf der Platine integrierter MSP430FR2355-Mikrocontroller (MCU) wandelt die UART-Kommunikation entweder in Steuersignale oder I2C-formatierte Daten um, die an den MCF8329HS-Baustein gesendet werden. Es gibt viele benutzerseitig auswählbare Jumper, Widerstände, Anschlüsse und Prüfpunkte, die Sie bei der Evaluierung der vielen Funktionen des MCF8329HS IC und der konfigurierbaren bausteinspezifischen Einstellungen unterstützen.

Merkmale
  • GUI-Software zur Vereinfachung des MCx-Tuning-Prozesses und der Leistungsbewertung
  • MCU-zu-MCx-Shunt-Jumperleiste mit abnehmbaren Shunts zum Trennen der Hauptsignale zum Motortrieb-IC von der MCU
    • Die Shunts können entfernt werden, wenn der Benutzer den MCF8329HS IC mit einem externen MCU oder den EVM-MCU zur Steuerung eines externen MCF8329HS IC verwenden möchte.
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCF8329HS — Dreiphasiger Highspeed-BLDC-Gate-Treiber mit sensorloser feldorientierter Regelung (FOC), 60 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MCF8329HSEVM — MCF8329HS Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MCF8329HSEVM — MCF8329HS Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MC111 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 20 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor MC121 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor MC121-Q1 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitzenstrom und integriertem Hall-Sensor für die Automo MCF8315A — 3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitzenstrom, sensorlose FOC-Regelung MCF8315C — Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315C-Q1 — Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315D — Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8316A — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung MCF8316C-Q1 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose fel MCF8316D — Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8329A — Dreiphasiger, sensorloser 60-V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC) MCF8329A-Q1 — Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f MCF8329HS — Dreiphasiger Highspeed-BLDC-Gate-Treiber mit sensorloser feldorientierter Regelung (FOC), 60 V MCF8329HS-Q1 — Sensorloser Automobil-Dreiphasen-BLDC-Gate-Treiber mit feldorientierter Regelung (FOC), 12 V & 24 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MC121EVM — MC121 – Evaluierungsmodul MCF8315EVM — Evaluierungsmodul MCF8315 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8315PWPEVM — MCF8315-Evaluierungsmodul für 24-poliges Kunststoff-Gehäuse mit kleinem Formfaktor (PWP) MCF8316AEVM — Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8316DEVM — MCF8316D – Evaluierungsmodul MCF8329EVM — MCF8329-Evaluierungsmodul für den sensorlosen, dreiphasigen FOC-BLDC-Gate-Treiber mit 60 V MCF8329HSEVM — MCF8329HS – Evaluierungsmodul MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS-Evaluierungsmodul für WQFN-Gehäuse (RRY) MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
Version: 0.1.40
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MC111 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 20 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor MC121 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor MC121-Q1 — Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitzenstrom und integriertem Hall-Sensor für die Automo MCF8315A — 3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitzenstrom, sensorlose FOC-Regelung MCF8315C — Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315C-Q1 — Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit MCF8315D — Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8316A — 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung MCF8316C-Q1 — 3-phasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose fel MCF8316D — Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante MCF8329A — Dreiphasiger, sensorloser 60-V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC) MCF8329A-Q1 — Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f MCF8329HS — Dreiphasiger Highspeed-BLDC-Gate-Treiber mit sensorloser feldorientierter Regelung (FOC), 60 V MCF8329HS-Q1 — Sensorloser Automobil-Dreiphasen-BLDC-Gate-Treiber mit feldorientierter Regelung (FOC), 12 V & 24 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MC121EVM — MC121 – Evaluierungsmodul MCF8315EVM — Evaluierungsmodul MCF8315 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8315PWPEVM — MCF8315-Evaluierungsmodul für 24-poliges Kunststoff-Gehäuse mit kleinem Formfaktor (PWP) MCF8316AEVM — Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor MCF8316DEVM — MCF8316D – Evaluierungsmodul MCF8329EVM — MCF8329-Evaluierungsmodul für den sensorlosen, dreiphasigen FOC-BLDC-Gate-Treiber mit 60 V MCF8329HSEVM — MCF8329HS – Evaluierungsmodul MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS-Evaluierungsmodul für WQFN-Gehäuse (RRY) MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse

Versionsinformationen

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

Neuheiten

  • Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
  • Merged Fault and Controls tab for better visibility.
  • Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
  • Bugfix for speed plot in offline mode.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide MCF8329HS Evaluation Module PDF | HTML 22.09.2025
Zertifikat MCF8329HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 03.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos