TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 X-Microwave。
XMICR-3P-LMH5401
概述
X-MWblock 包括射频和微波“即用型”元件,可单独用于原型设计或模组量产。X-MWblock 易于测试、集成和校准,可轻松配置为 60GHz 及更高频率。不需要软焊或银胶工艺,可免除繁琐流程。X-MWblock 具有 S 参数模型的典型特征,采用已获专利的无焊料互连技术进行连接。
这款 X-MWblock 包含的 LMH5401 可采用五种不同的配置:
- XM-C352-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
- XM-C583-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
- XM-C6H7-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益、底部输入
- XM-C352-0609C-01:带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
- XM-C352-0609C-01:带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
射频 FDA
照片提供方为 X-Microwave
立即订购并开发
评估板
XM-C352-0609C-01 — 带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
XM-C352-0609C-01 — 带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
评估板
XM-C352-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
XM-C352-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
评估板
XM-C583-0609C-01 — 带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
XM-C583-0609C-01 — 带连接器式外壳,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
评估板
XM-C583-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
XM-C583-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
评估板
XM-C6H7-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益、底部输入
XM-C6H7-0609D — 即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益、底部输入
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。