LMH5401EVM
LMH5401 评估模块
LMH5401EVM
概述
LMH5401EVM 是一款 14 引线高性能射频封装的单路 LMH5401 放大器评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出端与常见的 50-Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端输入配置了 12dB (4 V/V) 的增益。此板具有差动输出,每个放大器输出均有一个对应的差动输出。它可以被轻松配置为差动输入和单电源或双电源供电。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 单端或差动输入信号
- 全差动输出
- 设计用于轻松连接至标准 50-Ω 输入/输出阻抗测试设备
- 输入和输出包含 SMA 连接器
射频 FDA
开始使用
- 订购 LMH5401EVM
- 将信号连接至 SMA 连接器,请参阅用户指南
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 2015-3-27 | |||
证书 | LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |