WMBUS
无线 M-Bus 协议软件
WMBUS
概述
无线 M-Bus 标准 (EN13757-4:2014-2) 规定了水表、燃气表、热量表和电表与数据采集设备之间的射频通信链路规范。该标准在欧洲被广泛接受,用于智能计量或高级计量架构 (AMI) 应用。最初,无线 M-Bus 计划在 868MHz 频段内运行,这可以在射频范围和天线尺寸之间合理地折衷,并提供适合建筑物内家域网距离的链路预算。后来,欧洲 wM-Bus 规范中增加了另外两个 ISM 频段 169MHz 和 433MHz,随即推出链路预算显著提高的窄带解决方案,从而实现了更远距离的解决方案,如人口密集城市的城域网。
TI 可为设计人员提供哪些帮助?
硬件平台:
- SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 无线 MCU - 实现长距离连接,并且通过一节纽扣电池提供 10 年使用寿命。CC1310 器件是一款超低功耗 Sub-1GHz 无线 MCU,搭载一个 Arm Cortex-M3 应用核心,一个用于无线电功能的 Arm Cortex-M0,以及一个用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器核心。
立即开始使用 LaunchPad™ 开发套件> - SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU - 通过双频带 Sub-1GHz + 低功耗 Bluetooth® (BLE) 运行,实现 Sub-1GHz 独有的远距离和稳健特性,并且并轻松保持智能手机连接。CC1350 器件是一款超低功耗双频带无线 MCU,搭载一个 Arm Cortex-M3 应用核心,一个用于无线电功能的 Arm Cortex-M0,以及一个用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器核心。
立即开始使用 LaunchPad 开发套件>
软件解决方案:
- wM-Bus 栈 – 对于希望缩短开发周期和开发计量产品的客户,TI 提供了符合 OMSv4.1.2 标准并经过实地验证的 wM-Bus 栈。这是一个功能完备的软件解决方案,支持 SimpleLink 低于 1GHz 和双频带无线 MCU。与 CC1310 和 CC1350 配合使用时,该堆栈“免费”提供并且免专利费。
注意:此外还支持多个其他 TI 硬件平台,包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器双芯片解决方案,特别是 868MHz 和 169MHz 频带。
有关符合 MSP43x + CC112x/CC12x0 CIG(意大利燃气表要求)标准的栈解决方案的更多信息,请联系您的 TI 销售代表。
wM-Bus 堆栈支持由 Stackforce GmbH 提供。服务包括堆栈定制和到德州仪器 (TI) 参考设计以外的硬件平台的移植。
请在此处联系 Stackforce
特性
- 868MHz 下的单向 S1、T1 和 C1 模式仪表配置
- 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式仪表配置
- 868MHz 下的双向 S2、T2 和 C2 模式数据收集器配置
- 具有串行命令解释器的 115.2kbps UART 接口(连接到外部主机 MCU)
- 用于将 wM-Bus 堆栈集成到自己的应用中的 API 接口
- OMSv4.1.2 兼容性(还提供 OMSv4.0.2 栈版本,用于向后兼容现场的已安装设备)。
- 睡眠状态下功耗超低(UART 接口对计量设备不运行)
- 仪表器件的 OMSv4.1.2 S1、S2 或 T1_C1 和 T2_C2 组合 wM-Bus 模式 TI wM-Bus 栈二进制仪表图像
- 数据采集器的 OMSv4.1.2 S2 或 T2 和 C2(C2_T2 组合)wM-Bus 模式 TI wM-Bus 栈二进制仪表图像
- 每种模式以及仪表或数据采集器的“串行”或网络处理器功能的 CCS 工程配置
- 每种 S 模式、T 模式和 C 模式以及仪表或数据采集器的“嵌入式”或“API”功能对应的 CCS 工程配置
- 详尽的 HTML 格式串行及 API 接口文档
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles | PDF | HTML | 2021-7-2 | |||
应用简报 | Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 | PDF | HTML | 2018-10-19 | |||
应用手册 | CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) | 2018-10-3 | ||||
应用手册 | CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) | 2018-10-3 | ||||
白皮书 | Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) | 2014-11-5 | ||||
更多文献资料 | European Smart Meters Demand wM-Bus at 169 MHz | 2013-10-2 | ||||
应用手册 | AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc | 2013-2-20 | ||||
应用手册 | DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730 | 2012-10-2 | ||||
应用手册 | DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx | 2012-8-20 | ||||
应用手册 | AN067 - Wireless MBUS Implementation with cc1101 and MSP430 (Rev. A) | 2008-11-6 |