TIDC-WMBUS-169MHZ

支持 ETSI1 个具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz 射频子系统,适用于智能燃气表和水表

TIDC-WMBUS-169MHZ

设计文件

概述

此参考设计是一种极低功耗 ETSI1 个具有接收器功能的射频子系统,169MHz 频率下适用于支持 wM-Bus 的智能燃气表和水表。此设计根据 EN13757-4:2013 及其各变体(在意大利和法国定义)为所有 wM-Bus N 模式提供先进的阻断、选择性和 RX 灵敏度数值。此成本优化型设计不含 SAW 滤波器和 TCXO,使用射频友好型直流/直流转换器来降低平均功耗,同时保持最高射频性能。

特性
  • 支持 ETSI1 类接收器功能型射频子系统
  • 169 MHz 下适用于 wM-Bus 的市场领先阻断、选择性和 RX 灵敏度子系统
  • 在 169 MHz 下完全符合意大利和法国的 wM-Bus 要求(带外部 PA 器件)
  • 高效、射频友好型直流/直流转换器
  • 无需成本高昂的 SAW 滤波器和 TCXO

此电路设计已经过测试,并包含测试固件、SRF7 Studio GUI 配置文件和入门指南。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU512.PDF (830 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAZ4.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAZ3.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAZ5.ZIP (105 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC678.ZIP (109 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAZ6.PDF (255 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAZ2.PDF (420 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1120适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62730适用于超低功耗无线应用且具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC677 — Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169-MHz Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-169MHZ 支持 ETSI1 个具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz 射频子系统,适用于智能燃气表和水表
下载选项

TIDC677 Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169-MHz Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-2
硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-169MHZ 支持 ETSI1 个具有接收器功能的 wM-Bus 169MHz 射频子系统,适用于智能燃气表和水表

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc677 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc677/tidc677.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC677. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169 MHz Design Guide 2014-9-26

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WMBUS 无线 M-Bus 协议软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频