UCD3138PFCEVM-026

UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

UCD3138PFCEVM-026

立即订购

概述

The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. Output full load power is 360W, with extremely high power factor over 0.999 and low THD below 5% for most operating conditions. The protection features of the EVM include brown-out, output over-voltage, and power-on surge current limit. The EVM can be reconfigured into a dual-phase interleaved PFC or bridge-less PFC topologies with hardware and firmware updates. The EVM can be also reprogrammed with custom firmware, allowing users to add functions suited to their needs.

The EVM is supplied with a UCD3138CC64EVM-030 Control Card. This card is pre-programmed with single-phase PFC firmware developed by Texas Instruments. The EVM also includes a USB-TO-GPIO Interface Adapter to download firmware and program the UCD3138 controller in the EVM.

特性
  • Universal AC Line Input from 90 VAC to 264 VAC with AC Line Frequency 47 Hz to 63 Hz
  • Regulated Output 390 VDC with Output from No-Load to Full-Load
  • Full-Load Power 360 W, or full-Load Current 0.92 A
  • High Power Factor and extremely Low THD even at light load (below 5% in most operation conditions)
  • Innovative ZVS/Valley Switching Algorithm to boost light load efficiency and reduce THD
  • Multiple Protections: Over Voltage, Over Current, Brownout, Power-On Inrush Current
  • Easily Re-Configurable to Dual-Phase Interleaved PFC or Bridgeless PFC
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

 

低侧驱动器
UCC27517 采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器 UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

UCD3138FW-PFC — PFC Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
下载选项

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-4-25
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 使用 UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-7-24
证书 UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013-3-18
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012-4-26

相关设计资源

硬件开发

子卡
UCD3138CC64EVM-030 UCD3138 可编程的数字功率控制器控制卡评估模块

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件
UCD3138FW-PFC UCD3138 功率因数校正

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频