UCD3138FW-PFC

UCD3138 功率因数校正

UCD3138FW-PFC

下载

概述

UCD3138 功率因数校正 (PFC) 固件可以提供能够轻松与维护功能相集成的全功能固件,从而使设计人员在基于 PFC 拓扑的电源设计中从评估走向生产。

特性

该固件附带对以下功能的原生支持:

  • 创新的 ZVS/谷值开关算法,可提高轻负载效率并降低 THD
  • 集成式逐周期保护功能为过压、过流、欠压、加电浪涌电流情况提供保护
  • 可以轻松重新配置为双相交错 PFC 或无桥 PFC
  • 集成式电能计量功能省去了专用电能计量芯片
  • 8X 过采样和创新的 ZVS/谷值开关可提高轻负载效率并降低 THD
  • EMI x 电容补偿,有助于简化系统设计。
  • 快速交流压降检测
  • 非线性数字控制
  • 针对交错 PFC 的自动电流平衡
  • 通过选择性注入减少电流谐波
  • 特殊突发模式可提高效率
  • 占空比前馈控制
  • 动态环路补偿

包含的内容:

  • 板级支持包 (BSP)
  • 用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
下载选项

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-4-25
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 MSP-EXP430FR5994 Quick Start Guide 2016-2-18
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014-4-1
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014-4-1
应用手册 UCD3138 PFC Tuning 2014-3-26
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014-3-26
模拟设计期刊 数字电流平衡交错升压 PFC 英语版 2013-6-20
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012-4-26

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频