UCC28780EVM-002
具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM
UCC28780EVM-002
概述
UCC28780EVM-002 具有高效率和高密度,可用于 45W 离线适配器。它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器(使用 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 和 NV6117)。 该 EVM 还在次级侧使用了 UCC24612 同步整流器控制器。 在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内,输出被调整为 20Vdc。 UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行,从而最大限度地降低整个线路和负载范围内的功率损耗。
特性
- 使用有源钳位反激式控制器、GaN MOSFET 电源 IC 和同步整流的 45W、20V 交流转直流转换器
- 高效率 (> 94%)、高功率密度 (> 20W/in3)、低待机功耗 (55mW) 和高开关频率 (300kHz)
- 超出了欧盟行为准则和美国能源部的能效要求
- 自适应突发模式功能甚至能在轻负载下保持高效率
- 该评估模块已经过测试,可供订购,而且包含用户指南
- 高电压 EVM 用户安全指南 (SLVT174)
立即订购并开发
评估板
UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM
UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM
仿真模型
SLUM597 — UCC24612 SIMPLIS Model
支持的产品和硬件
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
SLUM597 — UCC24612 SIMPLIS Model
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) | 2018-2-7 | |||
证书 | UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | UCC28780 高频有源钳位反激式控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018-4-11 | |
技术文章 | Intelligently control an active clamp flyback | PDF | HTML | 2018-3-1 |