PMP40328
采用 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计
PMP40328
概述
PMP40328 是一款最大输出为 9V 5A 的参考设计,适用于高频率和高密度适配器应用。此解决方案采用了高效率有源钳位反激式控制器 UCC28780 和次级整流器控制器 UCC24612-2。满载时效率约为 90%。集成型输入 UVLO 和输出 OVP、OCP、SCP 可提高电源系统的可靠性。此设计以紧凑外形 (52mm × 31mm × 31mm) 实现。
特性
- 在通用交流输入上进行零电压开关
- 同步整流器,使用漏源极电压检测
- 集成型输入 UVLO,输出 OVP、OCP、SCP
- 在 6.2V5A 至 9V5A 范围内与 USB PD PPS 协议兼容
- 尺寸为 L*W*H 52mm*31mm*31mm
输出电压选项 | PMP40328.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 9 |
Iout(最大值)(A) | 5 |
输出功率 (W) | 45 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40328 Test Results | 2017-12-19 | |||
应用手册 | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019-6-28 | ||||
应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018-11-27 |